Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

GT2510F-VTNA

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพหลักของผลิตภัณฑ์ขยาย

ชื่อโมเดลGT2510F-VTNA
ภาพรวม10.4 นิ้ว, VGA, TFT LCD สี 65,536 สี, ไม่มีกรอบ, แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ: 100 V AC ถึง 240 V AC, รุ่นกรอบเปิด
ราคามาตรฐาน330000
มาตรฐานความสอดคล้องUL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC

ข้อดี

GOT เข้ามาช่วยเติมเต็มการออกแบบเครื่องจักร

การติดตั้ง GOT2000 จากด้านหลังของแผงควบคุมจะช่วยเสริมให้พื้นผิวการออกแบบเครื่องจักรสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
การใช้แผ่นป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นสเตนเลสทำให้แผงสัมผัสกลมกลืนไปกับเครื่องจักรการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาได้

การป้องกันระดับ IP67F

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IP67F โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันทางสิ่งแวดล้อม*
GOT สามารถใช้งานได้ขณะมือเปียก เช็ดด้วยผ้าชื้น แล้วล้างด้วยน้ำ
* โปรดทราบว่าโครงสร้างไม่ได้รับประกันในการใช้งานทุกสภาพแวดล้อม
ห้ามใช้ GOT ในสภาพแวดล้อมบางประเภทที่มีน้ำมันหรือสารเคมีกระเซ็นเป็นเวลานาน หรือแช่อยู่ในละอองน้ำมัน

เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา

พื้นผิวเรียบโดยไม่มีช่องว่างและร่องช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่น สิ่งสกปรก และเศษต่างๆ สะสมอยู่บนขอบ