Start main contents
ชื่อโมเดล | GT2510F-VTND |
ภาพรวม | 10.4”, VGA, TFT LCD สี 65,536 สี, ไม่มีกรอบ, แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ: 24 V DC, รุ่นกรอบเปิด |
ราคามาตรฐาน | 340000 |
มาตรฐานความสอดคล้อง | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC |
การติดตั้ง GOT2000 จากด้านหลังของแผงควบคุมจะช่วยเสริมให้พื้นผิวการออกแบบเครื่องจักรสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
การใช้แผ่นป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นสเตนเลสทำให้แผงสัมผัสกลมกลืนไปกับเครื่องจักรการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาได้
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IP67F โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับการป้องกันทางสิ่งแวดล้อม*
GOT สามารถใช้งานได้ขณะมือเปียก เช็ดด้วยผ้าชื้น แล้วล้างด้วยน้ำ
* โปรดทราบว่าโครงสร้างไม่ได้รับประกันในการใช้งานทุกสภาพแวดล้อม
ห้ามใช้ GOT ในสภาพแวดล้อมบางประเภทที่มีน้ำมันหรือสารเคมีกระเซ็นเป็นเวลานาน หรือแช่อยู่ในละอองน้ำมัน
พื้นผิวเรียบโดยไม่มีช่องว่างและร่องช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่น สิ่งสกปรก และเศษต่างๆ สะสมอยู่บนขอบ