Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

GT2712-STBD

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพหลักของผลิตภัณฑ์ขยาย

ชื่อโมเดลGT2712-STBD
ภาพรวม12.1”, SVGA, TFT LCD สี 65,536 สี, สีแผง: ดำ, แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 24 V DC
ราคามาตรฐาน450000
มาตรฐานความสอดคล้องUL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV

ข้อดี

รุ่นขั้นสูงพร้อมฟังก์ชันท่าทางสัมผัสแบบมัลติทัช

ซูมเข้าเพื่อควบคุมสวิตช์ขนาดเล็กที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย
หลังจากซูมเข้าแล้ว ให้เลื่อนจอแสดงผลเพื่อแสดงพื้นที่ที่คุณต้องการควบคุม
ป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจโดยกำหนดจุดกดสองจุดสำหรับการทำงานที่สำคัญ

ข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายเหมาะกับทุกการออกแบบระบบ

อินเทอร์เฟซการสื่อสารเช่น อีเทอร์เน็ต RS-232 RS-422/485 USB host/device และการ์ดหน่วยความจำ SD เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน การประมวลผลข้อมูลที่มีความจุสูงทำให้มั่นใจได้ว่าหน้าจอจะทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีการทำงานหลายอย่าง เช่น การบันทึก สคริปต์ การแจ้งเตือน หรือการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกภาพ การเล่นภาพ การรับภาพวิดีโอ และการส่งออก RGB ดังนั้นจึงสามารถใช้ฟังก์ชัน GOT2000 ทั้งหมดบนรุ่น GT27 ได้

ด้วยฟังก์ชั่นสำรอง/กู้คืนข้อมูล ทำให้ไม่ต้องกลัวปัญหาอีกต่อไป!

สามารถสำรองโปรแกรมและพารามิเตอร์ของ programmable controller CPU ไปยังการ์ดหน่วยความจำ SD หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ใน GOT ได้ ในกรณีที่ CPU ล้มเหลว ผู้ใช้สามารถดำเนินการแบตช์เพื่อคืนค่าข้อมูลให้กับตัวควบคุมได้