Sản phẩm
Động cơ giảm tốc
Loại trục song song
Các sản phẩm này là mẫu tiết kiệm năng lượng với bánh răng xoắn.
Nó đạt được độ ồn thấp nhờ áp dụng gia công chính xác đặc biệt
hoặc gia công RGC của bánh răng đầu tiên và hoàn thiện mài của
bánh răng thứ hai.
Các sản phẩm này đảm bảo dải mô men
xoắn không đổi rộng bằng cách kết hợp với biến tần Mitsubishi.
Danh sách sản phẩm
Các sản phẩm này đạt được thiết kế nhỏ gọn và giảm trọng lượng
nhờ phân tích kết cấu và sử dụng khung nhôm.
Chúng vận hành ít tiếng ồn nhờ áp dụng gia công RGC và
hoàn thiện bề mặt bằng mài (dải công suất 0.1–2.2 kW).
Dòng GM‑SP tuân thủ cấp hiệu suất năng lượng IE3
theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60034‑30 (áp dụng cho công suất từ 0.75 kW trở lên).
Các sản phẩm này đáp ứng điều kiện tải với hệ số dịch vụ 1.4,
đồng thời đạt được thiết kế nhỏ gọn hơn và giảm trọng lượng.
Dòng sản phẩm này phù hợp cho hệ thống vận chuyển
phân phối quy mô lớn với dải công suất 0.4–7.5 kW.
Dòng GM‑DP tuân thủ cấp hiệu suất năng lượng IE3
theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60034‑30 (áp dụng cho công suất từ 0.75 kW trở lên).