Tự động hóa nhà máy

Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Màn hình nhỏ, khả năng lớn

GT2103-PMBD

Nhỏ gọn, dễ vận hành!

Ethernet được tích hợp trong một thân máy nhỏ gọn!
Đèn nền 5 màu dễ hiểu trực quan cung cấp các lựa chọn về màu sắc đèn nền và nhấp nháy đèn nền theo trạng thái hoạt động của máy.

Mục Thông số kỹ thuật
Màn hình 3.8", đơn sắc (đen/trắng), màn hình LCD TFT 32 mức độ xám
Độ phân giải 320 × 128 điểm
Đèn nền Đèn LED 5 màu (trắng, xanh lá, hồng, cam, đỏ)
Bộ nhớ người dùng Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 3 MB
Giao diện tiêu chuẩn Ethernet, RS-422/485
Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ đầy đủ 12 Mbps))
Giao diện mở rộng Dành cho việc lắp đặt đơn vị thẻ nhớ SD

LCD độ phân giải cao

GT2103 được trang bị màn hình LCD TFT độ phân giải cao, dễ nhìn, gọn nhẹ với 32 mức độ xám.

LCD độ phân giải cao

Đơn vị thẻ nhớ SD có sẵn!

Thẻ nhớ SD có thể được sử dụng khi đơn vị thẻ nhớ SD tùy chọn được gắn vào.

Thẻ nhớ SD

Hình dáng bên ngoài GT2103-PMBD [mặt sau]

GT2103-PMBD:mặt sau
①Giao diện đơn vị thẻ nhớ SD Kết nối đơn vị thẻ nhớ SD tùy chọn và lưu trữ dữ liệu bao gồm cảnh báo và dữ liệu ghi lại.

*Không bao gồm GT2103-PMBLS

②Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
③Giao diện RS-422/485 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch.

*Không bao gồm GT2103-PMBDS2

*RS-422 trên GT2103-PMBLS (dành riêng cho kết nối FX)

④Giao diện Ethernet Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời tối đa hai loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị tương thích với CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối.

*Chỉ GT2103-PMBD

Bản đồ sản phẩm mô hình GT21

Xem chi tiết bản đồ sản phẩm mô hình GT21