Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Bản đồ
GT27Mô hình nâng cao với các chức năng cử chỉ đa chạm
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE TSN
- CC-Link IE Control
- CC-Link IE Field*1
- CC-Link IE Field Cơ bản
- CC-Link
- Bus
- MELSECNET
- Cử chỉ đa chạm
- Đa phương tiện*2
- Video/RGB*2
- Đầu ra âm thanh
- Đầu vào/Đầu ra bên ngoài
- *1Bộ giao tiếp mạng CC-Link IE Field và bộ GOT cũng có sẵn.
- *2Không được hỗ trợ bởi GT2705.
15 inch

12.1 inch

- SVGA
800×600 - TFT
65536
màu - AC
- DC
10.4 inch


- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - AC
- DC
8.4 inch


5.7 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
GT25Mô hình tầm trung hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE TSN*2
- CC-Link IE Control*2
- CC-Link IE Field*2
- CC-Link IE Field Cơ bản
- CC-Link*2
- Bus*2
- MELSECNET*2
- Đầu ra âm thanh*2
- Đầu vào/Đầu ra bên ngoài*2
- *1Bộ giao tiếp mạng CC-Link IE Field và bộ GOT cũng có sẵn.
- *2Không được hỗ trợ bởi GT2505.
12.1 inch

10.4 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - AC
- DC
8.4 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - AC
- DC
5.7 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
GT25 HandyChức năng HMI trong lòng bàn tay của bạn
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485*1
- CC-Link IE Field Cơ bản
- *1GT2505HS chỉ hỗ trợ RS-422.
6.5 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
5.7 inch

- VGA
640×480 - TFT
65536
màu - DC
GT25 WideMàn hình rộng GOT2000 mở rộng tầm nhìn của bạn
- Ethernet (2 cổng)
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
- Đầu ra âm thanh (tích hợp)
12.1 inch
10.1 inch
7 inch
GT25 RuggedThiết kế cho môi trường khắc nghiệt
- Ethernet (2 cổng)
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
- Đầu ra âm thanh (tích hợp)
7 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - DC
GT25 Open frame
Một phong cách mới của GOT2000
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE TSN
- CC-Link IE Control
- CC-Link IE Field
- CC-Link IE Field Cơ bản
- CC-Link
- Bus
- MELSECNET
- Đầu ra âm thanh
- Đầu vào/Đầu ra bên ngoài
12.1 inch

10.4 inch

8.4 inch

GT23Hiệu suất chi phí không thể so sánh
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
10.4 inch

8.4 inch

GT21 WideMở rộng khả năng của các mô hình GT21
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
7 inch
GT21Mẫu nhỏ gọn với các chức năng cơ bản
- Ethernet*1
- RS-232*1
- RS-422/485*1
- CC-Link IE Field Cơ bản*2
- *1Các giao diện được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào mẫu. Vui lòng tham khảo mô tả trong [ ] sau mẫu.
- *2Chỉ được hỗ trợ bởi các mẫu được trang bị cổng Ethernet.
4.3 inch

- 480×272
- TFT
65536
màu - DC
3.8 inch
GS21-NPhiên bản mới
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
10 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - Bộ nhớ người dùng (ROM) 15 MB
- Bộ nhớ người dùng (RAM) 64 MB
- Nguồn 24 V DC
7 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - Bộ nhớ người dùng (ROM) 15 MB
- Bộ nhớ người dùng (RAM) 64 MB
- Nguồn 24 V DC
GS21Phiên bản cũ
- Ethernet
- RS-232
- RS-422/485
- CC-Link IE Field Cơ bản
10 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - Bộ nhớ lưu trữ (ROM) 9 MB
- Nguồn 24 V DC
7 inch

- WVGA
800×480 - TFT
65536
màu - Bộ nhớ lưu trữ (ROM) 9 MB
- Nguồn 24 V DC
MI3000Máy tính panel với hệ điều hành Windows®
- Ethernet (3 cổng)
- RS-232
- RS-422/485
- DisplayPort
- Đầu ra âm thanh
21.5 inch

- Full HD
1920×1080 - TFT
16,77
triệu
màu - DC
15 inch

- XGA
1024×768 - TFT
16,77
triệu
màu - DC
Biến máy tính cá nhân của bạn thành một GOT!

GT SoftGOT2000 là phần mềm HMI cho phép các chức năng GOT2000 hoạt động trên máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng. Nhiều thiết bị công nghiệp có thể được kết nối và giám sát.
Độ phân giải: 640 đến 1920 × 480 đến 1200
Màu hiển thị: 65536 màu
- *GT SoftGOT2000 Phiên bản 1 được bao gồm với GT Works3.
Một khóa bản quyền riêng biệt phải được gắn trong quá trình sử dụng. - *Để biết chi tiết về các chức năng của GT SoftGOT2000, vui lòng tham khảo "GT SoftGOT2000".

Thiết kế chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột
Bạn có thể sử dụng hiệu quả các tài sản màn hình hiện có hoặc thiết kế các màn hình thẩm mỹ với GT Works3, phần mềm có thể được sử dụng chung cho Dòng GOT2000.
- *Để biết chi tiết về các chức năng của GT Works3, vui lòng tham khảo "GT Works3".