Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Mở rộng khả năng của các mô hình GT21
Thân máy gọn nhẹ với các chức năng cơ bản và màn hình LCD độ phân giải cao.
Mô hình GOT rộng đáp ứng nhu cầu của bạn trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Tính năng
Màn hình có độ phân giải cao nhất trong các mô hình GT21, với nhiều giao diện tích hợp khác nhau.
Các mô hình GOT2000 rộng có sẵn với lựa chọn màu bạc và đen. Ngoài màn hình độ phân giải cao, 65536 màu của LCD cải thiện chất lượng hiển thị màn hình.
Mô hình GT21 đầu tiên với cổng USB cho phép bạn kết nối chuột và bàn phím USB, hoặc truyền dữ liệu bằng bộ nhớ USB. Ngoài ra, máy in Ethernet cũng có thể được sử dụng.
Độ phân giải cao WVGA:
800 × 480 điểm ảnh
Ethernet, cổng USB (USB-A)
được trang bị tiêu chuẩn
Hỗ trợ chức năng máy chủ VNC
Hỗ trợ phông chữ viền và
làm mịn cạnh chữ
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| GT2107-WTBD GT2107-WTSD |
|
| Màn hình | Màn hình rộng 7", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | WVGA 800 × 480 điểm |
| Đèn nền | LED trắng |
| Bộ nhớ người dùng | Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 15 MB |
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet, RS-232, RS-422/485 Thiết bị chủ USB (USB-A): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ cao đầy đủ 12 Mbps)) Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ cao đầy đủ 12 Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
Ngoại hình mô hình GT21 rộng [mặt trước/mặt sau]


| ①Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) | Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu. |
|---|---|
| ②Giao diện USB: host (USB-A) | Truyền dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi nhật ký, v.v.) đến hoặc từ GOT bằng bộ nhớ USB. Một con chuột USB,
bàn phím, đầu đọc mã vạch* hoặc đầu đọc RFID* cũng có thể được kết nối. *Chỉ dành cho kiểu máy tương thích với bàn phím USB (HID) |
| ③Giao diện Ethernet | Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời tối đa hai loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị tương thích với CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối. |
| ④Giao diện RS-422/485 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch. |
| ⑤Giao diện RS-232 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp. |
| ⑥Giao diện thẻ nhớ SD | Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log. |
Màn hình rộng hiển thị một lượng lớn thông tin
Màn hình WVGA độ phân giải cao có đủ diện tích hiển thị cho các thông báo báo động dài.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Kết nối một GOT với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau*
Ethernet (1 cổng) và các giao diện khác được trang bị tiêu chuẩn. Mẫu GT21 đầu tiên với USB host cho phép bạn kết nối chuột và bàn phím USB, hoặc chuyển dữ liệu bằng cách sử dụng bộ nhớ USB.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây.

*Chỉ GT2107-W trong số các mẫu GT21.
Giám sát từ xa cung cấp quyền truy cập rộng rãi vào ứng dụng*
Giám sát từ xa với chức năng máy chủ VNC có sẵn. Bằng cách kết nối từ xa đến GOT từ máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng, bạn có thể vận hành, giám sát thiết bị sản xuất và kết nối với các thiết bị hệ thống.

*Chỉ GT2107-W trong số các mẫu GT21.
Đồ họa nâng cao*
Phông chữ viền giờ đây có thể được sử dụng trên mô hình GT21.
Làm mịn cạnh chữ giúp làm mềm các cạnh chữ bị răng cưa và hiển thị các ký tự rõ ràng, mang lại khả năng nhìn tốt hơn cho màn hình.

*Chỉ GT2107-W trong số các mẫu GT21.