Tự động hóa nhà máy

Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Màn hình rộng GOT2000 mở rộng tầm nhìn của bạn

Nhiều giao diện được trang bị trong một thân máy gọn nhẹ. Mô hình GOT wide thể hiện các tính năng lý tưởng của Giao diện người-máy (HMI).

Mô hình GT25 rộng

Tính năng

Nhiều giao diện được trang bị trong một thân máy gọn nhẹ.

Thiết kế tinh tế được hiện thực hóa với viền mỏng. Các mô hình GOT2000 wide có sẵn với tùy chọn màu bạc và đen.
Hai cổng Ethernet và giao diện đầu ra âm thanh tích hợp sẵn* được trang bị tiêu chuẩn tăng giá trị cho hệ thống của bạn.

*Một loa với bộ khuếch đại tích hợp được yêu cầu riêng.

Độ phân giải siêu cao WXGA:
1280×800 điểm.
*Mô hình 12.1 inch, mô hình 10.1 inch

Hai cổng Ethernet được trang bị tiêu chuẩn

Giao diện đầu ra âm thanh tích hợp

Hỗ trợ đơn vị truyền thông LAN không dây

Mục Thông số kỹ thuật
GT2512-WXTBD
GT2512-WXTSD
GT2510-WXTBD
GT2510-WXTSD
GT2507-WTBD
GT2507-WTSD
Màn hình Màn hình rộng 12.1",
LCD màu TFT,
65536 màu.
Màn hình rộng 10.1",
LCD màu TFT,
65536 màu.
Màn hình rộng 7",
LCD màu TFT,
65536 màu
Độ phân giải WXGA
1280 × 800 điểm.
WVGA
800 × 480 điểm
Đèn nền LED trắng
Bộ nhớ người dùng Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 32 MB
Bộ nhớ hoạt động (RAM): 128 MB.
Giao diện tiêu chuẩn Ethernet (2 cổng), RS-232, RS-422/485
USB host (USB-A): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps))
USB device (USB Mini-B): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps))
Giao diện đầu ra âm thanh (φ3.5 minijack)
Giao diện thẻ nhớ SD.
Giao diện mở rộng -
Giao diện đơn vị truyền thông LAN không dây Để lắp đặt một đơn vị truyền thông LAN không dây

Ngoại hình mô hình GT25 rộng [mặt trước/mặt sau]
*Hình ảnh ví dụ hiển thị mô hình 10.1 inch.

Mô hình GT25 rộng: mặt trước
Mô hình GT25 rộng: mặt sau
➀Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
➁Giao diện USB: máy chủ (USB-A) Chuyển dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi, v.v.) đến hoặc từ GOT bằng cách sử dụng bộ nhớ USB. Một chuột USB, bàn phím, máy đọc mã vạch* hoặc máy đọc RFID* cũng có thể được kết nối.
*Chỉ mô hình bàn phím USB (HID) tương thích.
➂Giao diện Ethernet (2 cổng) Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời lên đến bốn loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau.
Các thiết bị tương thích với mạng CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối.
➃Giao diện RS-422/485 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch.
➄Giao diện RS-232 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp.
➅Giao diện đầu ra âm thanh (Φ3.5 minijack)
Xuất âm thanh bằng cách kết nối phích cắm mini stereo Φ3.5 (3 chân).
➆Giao diện thẻ nhớ SD Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log.
➇Giao diện đơn vị truyền thông LAN không dây Cài đặt một đơn vị giao tiếp LAN không dây.

Màn hình độ phân giải siêu cao cải thiện khả năng biểu đạt

Màn hình WXGA có độ phân giải cực cao* hiển thị thông tin cần thiết và đầy đủ trên một màn hình. Các ký tự nhỏ có thể được hiển thị rõ ràng.

*Màn hình WXGA trên các mô hình 10.1 inch và 12.1 inch.
Màn hình WVGA trên mô hình 7 inch.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Màn hình độ phân giải siêu cao cải thiện khả năng biểu đạt

*Hình ảnh ví dụ hiển thị mẫu 10.1 inch.

Cho phép tách biệt thông tin và mạng hệ thống điều khiển

Hai cổng Ethernet tách biệt về mặt vật lý mạng hệ thống thông tin trong văn phòng với mạng hệ thống điều khiển tại khu vực sản xuất. Kiến trúc mạng trở nên an toàn và bảo mật hơn bằng cách thiết lập địa chỉ IP khác nhau cho mỗi mạng.

Cho phép tách biệt thông tin và mạng hệ thống điều khiển

Tăng giá trị cho hệ thống của bạn với thông báo âm thanh

Giao diện đầu ra âm thanh tích hợp giúp dễ dàng triển khai hệ thống thông báo âm thanh. Không chỉ bằng cách hiển thị nội dung của các sự kiện trên màn hình mà còn thông báo bằng âm thanh, bạn có thể truyền đạt thông tin cần thiết đến các người vận hành.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây. Để biết chi tiết về chức năng xuất âm thanh, vui lòng xem tại đây.

Tăng giá trị cho hệ thống của bạn với thông báo âm thanh

Mạng không dây giúp việc bảo trì từ xa trở nên dễ dàng

Cài đặt đơn vị giao tiếp LAN không dây trên GOT cho phép kết nối LAN không dây giữa máy tính cá nhân và GOT*. Ngoài việc chuyển dữ liệu dự án, bạn có thể sử dụng chức năng trong suốt FA, chức năng di động GOT và các chức năng khác.

Mạng không dây giúp việc bảo trì từ xa trở nên dễ dàng

*Một điểm truy cập riêng biệt cũng có thể được sử dụng.

Bản đồ GT25 rộng

Xem chi tiết bản đồ sản phẩm của mô hình GT25 Wide