Tự động hóa nhà máy

Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Hiệu suất chi phí không thể so sánh

Mô hình GT23

Nhiều loại thông số phù hợp với mọi thiết kế hệ thống

Các giao diện truyền thông như Ethernet, RS-232, RS-422/485, thiết bị chủ USB và thẻ nhớ SD là các tính năng tiêu chuẩn.
Các tính năng tương tác nâng cao như ghi dữ liệu, truyền thông đa kênh và chức năng trong suốt FA được hỗ trợ.

Mục Thông số kỹ thuật
Màn hình 8.4"/10.4", Màn hình LCD màu TFT, 65536 màu
Độ phân giải VGA
Đèn nền LED trắng
Bộ nhớ người dùng Bộ nhớ để lưu trữ (ROM): 9 MB
Bộ nhớ để vận hành (RAM): 9 MB
Giao diện tiêu chuẩn Ethernet, RS-232, RS-422/485
Thiết bị chủ USB (USB-A): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ cao đầy đủ 12 Mbps))
Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ cao đầy đủ 12 Mbps))
Giao diện thẻ nhớ SD

Sử dụng chức năng Khởi động Hệ thống và nhanh chóng kiểm tra trạng thái hệ thống!

Một sơ đồ cấu hình hệ thống đồ họa cho biết trạng thái của các mô-đun.
Khi bạn chạm vào một mô-đun, danh sách chức năng mở rộng sẽ được hiển thị và bạn có thể thực hiện công việc bảo trì một cách hiệu quả.

Sơ đồ cấu hình hệ thống Menu chức năng mở rộng

Ngoại hình mô hình GT23 [Mô hình tiêu chuẩn: mặt trước/mặt sau]

Mô hình tiêu chuẩn: mặt trước
Mẫu tiêu chuẩn: mặt sau
①Thiết kế đơn giản Thiết kế đơn giản với họa tiết tuyến tính mang lại vẻ đẹp thanh lịch và phù hợp với bất kỳ thiết kế máy nào.
②Thân phẳng Màn hình phẳng phía trước dễ dàng vệ sinh.
(Giao diện USB nằm ở mặt sau.)
③Giao diện Ethernet Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời tối đa hai loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau.
Các thiết bị tương thích với CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối.
④Giao diện RS-232 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp.
⑤Giao diện RS-422/485 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch.
⑥Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
⑦Giao diện USB: host (USB-A) Chuyển dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi, v.v.) từ hoặc đến GOT bằng cách sử dụng bộ nhớ USB.
Một chuột USB, bàn phím, máy đọc mã vạch* hoặc máy đọc RFID* cũng có thể được kết nối.

*Chỉ mô hình tương thích với bàn phím USB (HID)

⑧Giao diện thẻ nhớ SD Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log.

Dễ dàng thu thập dữ liệu ghi và hiển thị nó dưới dạng đồ thị và danh sách

Sử dụng GOT để thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển khả trình và các bộ điều khiển nhiệt độ. Dữ liệu có thể được hiển thị dưới dạng đồ thị và danh sách. Nó cũng có thể được xuất sang máy tính cá nhân để phân tích thêm. Dữ liệu ghi có thể được lưu trong SRAM tích hợp ngay cả khi mất điện.

Dễ dàng thu thập dữ liệu ghi và hiển thị nó dưới dạng đồ thị và danh sách

Bản đồ sản phẩm mô hình GT23

Xem chi tiết bản đồ sản phẩm mô hình GT23