Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Mô hình nhỏ gọn với nhiều khả năng thú vị

Mô hình nhỏ gọn kiểu màn hình rộng!
Độ phân giải cao, màn hình 480 × 272 điểm được thực hiện trong một thân máy nhỏ gọn!
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Màn hình | 4.3", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | 480 × 272 điểm |
| Đèn nền | LED trắng |
| Bộ nhớ người dùng | Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 9 MB |
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet, RS-232, RS-422/485 Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 1.1 (Tốc độ đầy đủ 12 Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
Màn hình rộng hiển thị nhiều dữ liệu!
Mô hình rộng hiển thị một lượng lớn thông tin trên màn hình 65536 màu.
Hình dáng bên ngoài GT2104-R [mặt trước/mặt sau]


| ①Thiết kế đơn giản | Thiết kế đơn giản với họa tiết tuyến tính mang lại vẻ đẹp thanh lịch và phù hợp với bất kỳ thiết kế máy nào. |
|---|---|
| ②Thân phẳng | Màn hình phẳng phía trước dễ dàng vệ sinh. (Giao diện USB nằm ở mặt sau.) |
| ③Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) | Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu. |
| ④Giao diện Ethernet | Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời tối đa hai loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị tương thích với CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối. |
| ⑤Giao diện RS-422/485 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch. |
| ⑥Giao diện RS-232 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp. |
| ⑦Giao diện thẻ nhớ SD | Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log. |