Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Mô hình tầm trung hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí
Nhiều loại thông số phù hợp với mọi thiết kế hệ thống
Các giao diện truyền thông như Ethernet, RS-232, RS-422/485, USB host/device và thẻ nhớ SD là các tính năng tiêu chuẩn. Khả năng xử lý dữ liệu cao đảm bảo hoạt động mượt mà của màn hình ngay cả khi nhiều tác vụ như ghi log, kịch bản, cảnh báo hoặc chuyển dữ liệu thiết bị đang chạy.
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Màn hình | 5.7"/8.4"/10.4"/12.1", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | SVGA, VGA |
| Đèn nền | LED trắng |
| Bộ nhớ người dùng | Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 32MB Bộ nhớ hoạt động (RAM): 80MB |
| Giao diện tiêu chuẩn | Ethernet, RS-232, RS-422/485 USB chủ (USB-A): 2 kênh*1 (USB2.0 (Tốc độ cao 480Mbps)) USB thiết bị (USB Mini-B): 1 kênh (USB2.0 (Tốc độ cao 480Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
| Giao diện mở rộng*2 | CC-Link IE TSN, CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-Link, bus, MELSECNET/H |
| Giao diện bên*2 | Để lắp đặt một đơn vị truyền thông LAN không dây |
- *1GT2505 và mô hình trắng có 1 kênh.
- *2GT2505 không có giao diện mở rộng và giao diện bên.
Chức năng FA Transparent giúp đơn giản hóa công việc gỡ lỗi của bạn!
Bằng cách kết nối máy tính cá nhân với giao diện USB phía trước trên GOT, GOT hoạt động như một cổng kết nối trong suốt để cho phép khởi động và điều chỉnh thiết bị. Người dùng không cần phải mở tủ điện hoặc thay đổi kết nối cáp.
Ngoại hình bên ngoài của mô hình tiêu chuẩn GT25 [mặt trước/mặt sau] *Không bao gồm GT2505
| ①Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) | Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
|
|---|---|
| ②Giao diện USB: host (USB-A)*1 | Truyền dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi nhật ký, v.v.) đến hoặc từ GOT bằng bộ nhớ USB. Chuột USB, bàn phím, đầu đọc mã vạch*2 hoặc đầu đọc RFID*2 cũng có thể được kết nối.
|
| ③Giao diện mở rộng | Các đơn vị giao tiếp và tùy chọn có thể được lắp đặt. |
| ④Giao diện Ethernet | Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời lên đến bốn loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị tương thích với mạng CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối. |
| ⑤Giao diện RS-232 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp. |
| ⑥Giao diện RS-422/485 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch. |
| ⑦Giao diện bên | Cài đặt một đơn vị giao tiếp LAN không dây. |
| ⑧Giao diện thẻ nhớ SD | Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log. |
Hình dáng bên ngoài GT2505 [mặt trước/mặt sau]
Hình dáng bên ngoài mô hình trắng GT25 [mặt trước]
| ⑨Thiết kế đơn giản | Tương tự như mẫu tiêu chuẩn, thiết kế thanh lịch và đơn giản với họa tiết tuyến tính rất tinh tế và phù hợp với bất kỳ thiết kế máy nào. |
|---|---|
| ⑩Thân phẳng | Màn hình phẳng phía trước dễ dàng vệ sinh. (Giao diện USB nằm ở mặt sau.) |
| ⑪Thân trắng | Mẫu trắng thể hiện hình ảnh sạch sẽ. |
Đặc điểm của mô hình trắng
GOT được chấp nhận sử dụng ở những vị trí nguy hiểm được phân loại theo các tiêu chuẩn an toàn khác nhau (Class I, Division 2 [Hoa Kỳ, Canada], ATEX [các quốc gia thành viên EU, Vương quốc Anh], KCs [Hàn Quốc]).
- *Các tiêu chuẩn được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào mô hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo "Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn quốc tế".