Tự động hóa nhà máy

Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Một phong cách mới của GOT2000

Mô hình GT25 Mô hình khung mở
Mục Thông số kỹ thuật
Màn hình 8.4"/10.4"/12.1", LCD màu TFT, 65536 màu
Độ phân giải SVGA, VGA
Đèn nền LED trắng
Bộ nhớ người dùng Bộ nhớ lưu trữ (ROM): 32 MB
Bộ nhớ hoạt động (RAM): 80 MB
Giao diện tiêu chuẩn Ethernet, RS-232, RS-422/485
Máy chủ USB (USB-A): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps))
Thiết bị USB (USB Mini-B): 1 kênh (USB 2.0 (Tốc độ cao 480 Mbps))
Giao diện thẻ nhớ SD
Giao diện mở rộng CC-Link IE TSN, CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-Link, bus, MELSECNET/H
Giao diện bên Để lắp đặt một đơn vị truyền thông LAN không dây

GOT bổ sung cho thiết kế máy móc

Việc lắp đặt GOT2000 từ mặt sau của bảng điều khiển bổ sung cho bề mặt thiết kế máy.
Sử dụng một tấm bảo vệ môi trường có vẻ ngoài bằng thép không gỉ cho phép màn hình cảm ứng hòa nhập vào các máy sản xuất trong ngành dược phẩm và thực phẩm.

GOT bổ sung cho thiết kế máy móc

Bảo vệ IP67F

Để tuân thủ tiêu chuẩn IP67F, hãy gắn một tấm bảo vệ môi trường*.
GOT có thể được vận hành bằng tay ướt, lau bằng khăn ẩm và rửa bằng nước.

  • *Lưu ý rằng cấu trúc không đảm bảo bảo vệ trong tất cả các môi trường của người dùng. GOT có thể không được sử dụng trong một số môi trường nơi nó bị tiếp xúc với dầu hoặc hóa chất bắn vào trong thời gian dài hoặc bị ngâm trong sương dầu.
Bảo vệ IP67F

Phù hợp cho ngành dược phẩm và thực phẩm

Bề mặt phẳng không có khe hở và rãnh ngăn chặn bụi, bẩn và mảnh vụn tích tụ trên cạnh.

Phù hợp cho ngành dược phẩm và thực phẩm

Hình dáng bên ngoài mô hình khung mở GT25 [mặt trước/mặt sau]

Mô hình khung mở: mặt trước
Mô hình khung mở: mặt sau
①Màn hình cảm ứng Việc sử dụng một tấm bảo vệ môi trường (tùy chọn hoặc do người dùng chuẩn bị) là cần thiết.
②Phụ kiện lắp đặt đơn vị Các phụ kiện để lắp đặt GOT vào bảng được bao gồm.
③Giao diện mở rộng Các đơn vị giao tiếp và tùy chọn có thể được lắp đặt.
④Giao diện Ethernet Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời lên đến bốn loại thiết bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau.
Các thiết bị tương thích với mạng CC-Link IE Field Network Basic cũng có thể được kết nối.
⑤Giao diện RS-232 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp.
⑥Giao diện RS-422/485 Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch.
⑦Giao diện bên Cài đặt một đơn vị giao tiếp LAN không dây.
⑧Giao diện thẻ nhớ SD Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log.
⑨Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B)
Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
⑩Giao diện USB: máy chủ (USB-A) Truyền dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi nhật ký, v.v.) đến hoặc từ GOT bằng USB bộ nhớ.
Chuột USB, bàn phím, đầu đọc mã vạch* hoặc RFID reader* cũng có thể được kết nối.

*USB chỉ dành cho kiểu máy tương thích với bàn phím (HID)

⑪Đèn LED Nguồn Kiểm tra trạng thái nguồn.

Cài đặt dễ dàng

Có thể điều chỉnh cho nhiều loại bảng khác nhau

Bộ lắp đặt có thể điều chỉnh từ 1.5 mm đến 4 mm độ dày của bảng điều khiển.
GOT có thể điều chỉnh sự khác biệt về độ dày của bảng điều khiển. Lắp đặt theo chiều dọc cũng có sẵn.

Thiết kế để lắp đặt an toàn

Cạnh của màn hình cảm ứng được bảo vệ để ngăn chặn hư hại cho màn hình cảm ứng hoặc chấn thương do chạm vào cạnh sắc. Có thể lắp đặt GOT một cách an toàn.

Có thể điều chỉnh cho nhiều loại bảng/Thiết kế để lắp đặt an toàn

Phụ kiện lắp đặt chuyên dụng

Gắn các bộ lắp đặt phù hợp (theo chiều dọc/chiều ngang) tùy thuộc vào hướng lắp đặt.

Phụ kiện lắp đặt chuyên dụng
  • *Một tấm bảo vệ môi trường (tùy chọn hoặc do người dùng chuẩn bị), các đinh và vít (do người dùng chuẩn bị) được yêu cầu riêng.

Bản đồ sản phẩm mô hình khung mở GT25

Xem chi tiết bản đồ sản phẩm mô hình khung mở GT25