Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT
Mô hình nâng cao với các chức năng cử chỉ đa chạm
Nhiều loại thông số phù hợp với mọi thiết kế hệ thống
Các giao diện truyền thông như Ethernet, RS-232, RS-422/485, USB host/device và thẻ nhớ SD là các tính năng tiêu chuẩn. Xử lý dữ liệu với dung lượng cao đảm bảo hoạt động mượt mà của màn hình ngay cả khi nhiều tác vụ như ghi log, kịch bản, báo động hoặc chuyển dữ liệu thiết bị đang chạy. Ngoài ra, ghi hình, phát lại hình ảnh, đầu vào hình ảnh video và đầu ra RGB cũng có sẵn *, do đó tất cả các chức năng của GOT2000 có thể được sử dụng trên các model GT27.
- *Không bao gồm GT2705
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Màn hình | 5.7"/8.4"/10.4"/12.1"/15", LCD màu TFT, 65536 màu |
| Độ phân giải | XGA, SVGA, VGA |
| Đèn nền | LED trắng |
| Bộ nhớ người dùng |
Bộ nhớ để lưu trữ (ROM): 57 MB (GT2705 có 32 MB)
Bộ nhớ để vận hành (RAM): 256MB*1 (GT2705 có 80 MB) |
| Giao diện tiêu chuẩn |
Ethernet, RS-232, RS-422/485 USB host (USB-A): 2 kênh*2 (USB2.0 (Tốc độ cao 480Mbps)) USB device (USB Mini-B): 1 kênh (USB2.0 (Tốc độ cao 480Mbps)) Giao diện thẻ nhớ SD |
| Giao diện mở rộng | CC-Link IE TSN, CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-Link, bus, MELSECNET/H |
| Giao diện bên | Để lắp đặt một đơn vị truyền thông LAN không dây |
-
*1Nếu phiên bản chức năng là B hoặc trước đó, bộ nhớ để vận hành
(RAM) là 128 MB.
Vui lòng tham khảo Tài liệu Kỹ thuật số (PDF).GOT-A-0162 - *2Mô hình trắng có 1 kênh.
Với chức năng Sao lưu/Khôi phục, không còn lo lắng nữa!
Các chương trình và tham số của CPU bộ điều khiển khả trình có thể được sao lưu vào thẻ nhớ SD hoặc thiết bị nhớ USB trong GOT. Trong trường hợp CPU gặp sự cố, người dùng có thể thực hiện thao tác hàng loạt để khôi phục dữ liệu về bộ điều khiển.
Hình dáng bên ngoài mô hình GT27 [Mô hình tiêu chuẩn: mặt trước/mặt sau]
| ①Cảm biến con người |
Thiết bị tự động phát hiện người vận hành tiếp cận và hiển
thị màn hình.
|
|---|---|
|
②Giao diện USB: thiết bị (USB Mini-B) |
Kết nối với máy tính cá nhân và truyền dữ liệu.
|
|
③Giao diện USB: host (USB-A) *1 |
Chuyển dữ liệu dự án hoặc đọc dữ liệu (dữ liệu ghi, v.v.) từ
hoặc đến GOT bằng cách sử dụng bộ nhớ USB. Một chuột USB, bàn phím, máy đọc mã vạch*2 hoặc máy đọc RFID*2 cũng có thể được kết nối.
|
| ④Giao diện mở rộng | Các đơn vị giao tiếp và tùy chọn có thể được lắp đặt. |
| ⑤Giao diện Ethernet |
Sử dụng Ethernet để kết nối đồng thời lên đến bốn loại thiết
bị công nghiệp từ các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị
tương thích với mạng CC-Link IE Field Network Basic cũng có
thể được kết nối. |
| ⑥Giao diện RS-232 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp khác nhau, đầu đọc mã vạch và máy in nối tiếp. |
| ⑦Giao diện RS-422/485 | Kết nối với nhiều thiết bị công nghiệp và đầu đọc mã vạch. |
| ⑧Giao diện bên | Cài đặt một đơn vị giao tiếp LAN không dây. |
| ⑨Giao diện thẻ nhớ SD | Lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu cảnh báo và ghi log. |
Hình dáng bên ngoài mô hình GT27 [Mô hình trắng: mặt trước]
| ①Cảm biến con người |
Thiết bị tự động phát hiện người vận hành tiếp cận và hiển
thị màn hình.
|
|---|---|
| ②Thân phẳng | Màn hình phẳng phía trước dễ dàng vệ sinh. (Giao diện USB nằm ở mặt sau.) |
| ③Thân trắng | Mẫu trắng thể hiện hình ảnh sạch sẽ. |
Đặc điểm của mô hình trắng
GOT được chấp nhận sử dụng ở những vị trí nguy hiểm được phân loại theo các tiêu chuẩn an toàn khác nhau (Class I, Division 2 [Hoa Kỳ, Canada], ATEX [các quốc gia thành viên EU, Vương quốc Anh], KCs [Hàn Quốc]).
- * Các tiêu chuẩn được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào mô hình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo "Hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn quốc tế".