Máy cắt điện loại tép Máy cắt điện hạ thế
MCB
MCB là một cầu dao nhỏ được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn IEC, chủ yếu được sử dụng để bảo vệ các mạch nhánh có công suất nhỏ. Có thể dễ dàng lắp đặt trên thanh ray IEC 35mm, chúng tôi đang chuẩn bị các công tắc cầu dao sau.
- MCB : Máy cắt điện loại tép
- RCCB : Máy cắt điện chống rò dòng
- RCBO : Máy cắt điện chống rò dòng với bảo vệ quá tải
- Công tắc cách ly
Danh mục sản phẩm
| Mẫu | Số cực (P) |
Đánh giá | Ngắt tức thì |
Điện áp (V) |
Khả năng cắt (kA) |
Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCB | BH-D6 | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 0.5~63A | LOẠI B, C, D | 230/400AC | 6 | IEC60898-1 |
| 1+N | 0.5~40A | LOẠI B, C | 230AC | ||||
| BH-D10 | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 0.5~63A | LOẠI B, C, D | 230/400AC | 10 | IEC60898-1 | |
| BH-D10 (dành cho DC) |
1 | 0.5~63A | LOẠI B, C | 125DC | 10 | IEC60898-2 | |
| 2 | 250DC | ||||||
| BH-DN | 1+N | 6~20A | LOẠI C | 230AC | 4.5 | IEC60898-1 | |
| RCCB | BV-D | 2(1+N), 4(3+N) | 25, 40, 63A | - | 230/400AC | - | IEC61008 |
| RCBO | BV-DN | 1+N | 6~40A | LOẠI C | 230AC | 4.5 | IEC61009 |
| Công tắc cách ly |
KB-D | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 32, 63, 80A | - | 230/400AC | - | IEC60947-3 |