Tự động hóa nhà máy

Sản phẩm

Máy cắt điện loại tép

Máy cắt điện loại tép "MCB" là thiết bị điện cơ nhỏ gọn lên đến 63A để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Máy cắt điện chất lượng cao, hiệu suất cao phù hợp cho bảng phân phối điện gia đình và các lắp đặt tương tự.

  1. 1.Tất cả các mẫu đều hoàn toàn tuân thủ quy định IEC, các đơn vị có thể được lắp đặt trên ray IEC tiêu chuẩn 35mm.
  2. 2.Hiệu suất giới hạn dòng điện cao và tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP2X.
  3. 3.Tất cả các mẫu đều tương thích với kết nối ngược.

Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương của bạn.

Danh sách sản phẩm

Máy cắt điện loại tép (MCB) BH-D, BH-DN

Tiêu chuẩn: IEC60898-1
Khả năng cắt: 4.5kA đến 10kA 230/400VAC, 10kA 250VDC.

Máy cắt dòng rò (RCCB) BV-D

Tiêu chuẩn: IEC61008
Loại dòng điện rò: Loại AC

Máy cắt dòng rò với bảo vệ quá tải (RCBO) BV-DN

Tiêu chuẩn: IEC61009
Khả năng cắt: 4.5kA 230VAC Loại dòng điện rò: Loại AC

Công tắc cách ly KB-D

Tiêu chuẩn: IEC60947-3



Tải xuống

Liên kết liên quan

Yêu cầu hỗ trợ