Sản phẩm
Máy cắt điện dạng khối cho mạch DC (lên đến 1000VDC)
- Máy cắt điện có đầu nối kiểu lò xo kẹp
- Máy cắt không khí
- Máy cắt điện dạng khối
- Máy cắt chống rò điện
- Máy cắt điện loại tép
- Thiết bị bảo vệ mạch điện nhỏ
- Máy cắt điện dạng khối cho mạch DC (lên đến 1000VDC)
- Máy cắt điện theo chuẩn UL 489
- Máy cắt điện dạng khối tích hợp hiển thị đo lường
- Máy cắt điện dùng trong các ứng dụng đặc biệt
- Máy cắt điện cho bảng mạch và bảng điều khiển
- Rơ-le bảo vệ rò điện
- Phụ kiện và Linh kiện Liên quan
Nhiều mẫu Máy cắt điện dạng khối (MCCB) cho mạch DC được chuẩn bị từ 63A (600VDC) đến 800A (1000DVC).
Chủ yếu, MCCB cho mạch DC được sử dụng ở phía DC của hệ thống phát điện năng lượng mặt trời hoặc hệ thống phân phối điện DC như trung tâm dữ liệu, v.v.
- 1.Nó có khả năng xử lý điện áp dòng điện một chiều cao.
- 2.Nó có thể được kết nối ngược, góp phần vào việc lắp đặt và đi dây đơn giản.
Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương của bạn.