High voltage level-shifting IC
HVIC是利用单片机的输入信号直接驱动功率MOSFET和IGBT门极的耐高压IC,可以替代常见的脉冲变压器和光耦。 通过电平整流器电路,在半导体芯片内部实现电介质绝缘。内置各种保护功能(电源电压过低保护、互锁功能、输入信号过滤功能、错误输出功能等)可以提高设备的可靠性。 三菱电机HVIC汇集了各种驱动电路经常采用的半桥类型的产品,所有的产品都符合RoHS认证标准(2011/65/EU, 2015/863/EU)。
特征
主要规格
电路构成例
半桥驱动器电路构成例
三相电桥驱动器电路构成例
阵容
| Rated voltage (V)Drive type |
1200V Half Bridge |
600V 3 Phase |
600V Half Bridge |
24V Single Low Side |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Output current (A) (typ.) |
|||||
| 0.2/-0.35 | - | - | |||
| 0.2/-0.5 | - | - | - | ||
| 0.5 | - | - | - | ||
| 1.0 | - | - | |||
| 1.75/-0.8 | - | - | - | ||
| 2.0 | - | - | - | ||
| 3.25 | - | - | - | ||
| 3.5 | - | - | - | ||
文档