功率器件 > 产品信息 > IPM/DIPIPM

IPM/DIPIPM

搭载碳化硅芯片的DIPIPM
全SiC超小型DIPIPM

VDSS=600V
ID=15A~25A

SiC SLIMDIP

VCES/VDSS = 600V
IC/ID = 15A

搭载硅片的DIPIPM
SOPIPM

VCES=600V
IC=2A

SLIMDIP

VCES=600V
IC=5A~30A

超小型DIPIPM

VCES=600V
IC=5A~35A

Compact DIPIPM

VCES=600V
IC=30,50A

小型DIPIPM

VCES=600V~1200V
IC=5A~50A

大型DIPIPM

VCES=600V~1200V
IC=5A~75A

DIPIPM+

VCES=600V~1200V
IC=5A~50A

搭载硅片的IPM
G1系列IPM

VCES=650V~1200V
IC=25A~450A

V1系列IPM

VCES=600V~1200V
IC=200A~800A