确保了与传统小型DIPIPM相同的绝缘距离的封装
与小型DIPIPM相比,底面积大幅缩小,同时确保相同的绝缘距离。实现-40℃的低温工作,支持寒冷地区的使用,推动空调设备设计灵活性提升以及环境负担减少的功率半导体模块
特征
主要用途
阵容
| IC (A) | 型号 |
|---|---|
| 30 | |
| 50 |
Featured Products
| 系列 | Compact DIPIPM | |
|---|---|---|
| 额定电流 / 额定电压 | 30A、50A/600V | 20A、30A、50A/600V |
| 器件 | RC-IGBT | IGBT+FWD |
| 连续工作温度 Tjop | - 40 ~ 150℃ | -30 ~ 150℃ |
| 壳温 Tc | - 40 ~ 125℃ | -30 ~ 125℃ |
| 顶视照片 | ||
| 外形尺寸 (W x D x H) | 35.6 x 24.4 x 5.4mm | 52.5 x 31 x 5.6mm |
文档