PSS50SF1F6

VCES: 600 V, ±IC: 50 A

Next-generation DIPIPM with enhanced functionality, cold climate compatibility, and a smaller footprint than conventional Mini DIPIPM

特征

  • For P-side : Drive circuit, High voltage high-speed level shifting, Control supply under-voltage protection (UV)
  • For N-side : Drive circuit, Control supply under-voltage protection (UV), Short circuit protection (SC) with outer shunt resistor
  • Fault signaling: Corresponding to SC fault (N-side IGBT) and UV fault (N-side supply)
  • Temperature monitoring : Outputting LVIC temperature by analog signal , Arm short circuit prevention : Interlock (IL)
  • Input interface : Schmitt-triggered 3V, 5V input compatible, high active logic.
  • DIPIPM、SOPIPM、SLIMDIP、DIPIPM+、DIPPFC、CSTBT是三菱电机株式会社的商标。

主要用途

  • 空调
  • 洗衣机
  • 冰箱
  • 洗碗机
  • 换气扇・风扇

主要规格

参数 单位
VCES 600 V
±IC 50 A
绝缘耐压 2500 Vrms
Tj 175
内部拓扑 三相变频,搭载驱动IC
封装类别 Compact
供货状态 開発中
UL Recognition : UL1557 File E323585

文档

对应产品

小型DIPIPM

1200V通用封装
VCES=600V~1200V, IC=5A~50A

超小型DIPIPM

小容量事实标准封装
VCES=600V, IC=5A~40A

关联页面的链接

FAQ

以下为常见问题的回答。

评估电路板

为开发搭载DIPIPM的逆变器设备提供支持。