사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
상선식 | ||
기기 등급 | 전압 회로 | 단상 2선 3상 3선 |
단상 3선 | ||
3상 4선 | ||
현재 회로 | ||
빈도 | ||
보조 전력 등급 | ||
측정 회로 수 | ||
소비량 VA | 전압 회로 | |
보조 전원 회로 | ||
측정 항목 | ||
본체 공차 | ||
데이터 업데이트 주기 | ||
외부 출력 사양 | 출력 신호 형식 | |
펄스 출력 사양 | 출력 항목 | |
출력 신호 유형 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
동일 전압 시스템용 에너지 측정 확장 장치 |
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일) |
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일) |
(왼쪽에 연결된 유닛과 동일) |
최소: 63.5V/110V AC, 최대: 277V/480V AC |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.) 5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 30,000A의 1차측 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류센서와 함께 2단계 구성) |
50/60Hz(자동 주파수 선택) |
측정 유닛 본체와 동일(기본 유닛에서 제공) |
2회로 (단상 2선식: 4회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에도 사용 가능. |
- |
110V AC: 1.0VA, 220VA AC: 1.5VA |
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 전류불평형률, 전압불평형률, 동작시간, 피상전력, 고조파전류, 고조파 전압, 전기에너지 환산값 |
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±1.0%(정격입력 대비) 역률: ±3.0% 전력량: ±2.0%(정격입력의 5~100% 범위에서 역률=1) 무효전력량: ±2.5%(정격값의 10~100% 범위에서 역률=0) 조파전류, 고조파전압: ±2.5% |
100msec |
무전압 a접점 2 출력 (아래에서 기능 선택) |
전기 에너지 |
무전압 a접점 2 출력 (아래에서 기능 선택) |
0.2kg |
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외) (돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 92.9(D)) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.