사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
전송 | ||
상선식 | ||
기기 등급 | 전압 회로 | 단상 2선 3상 3선 |
단상 3선 | ||
3상 4선 | ||
현재 회로 | ||
빈도 | ||
보조 전력 등급 | ||
측정 회로 수 | ||
소비량 VA | 전압 회로 | |
보조 전원 회로 | ||
측정 항목 | ||
본체 공차 | ||
데이터 업데이트 주기 | ||
호환 가능한 표준 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
에너지 측정 표준 모델 |
MODBUS RTU(RS-485) 통신 |
단상 2선식, 단상 3선식, 3상 3선식 공통 |
110V, 220V AC 공통 |
110V AC(전선 1과 2 사이, 전선 2와 3 사이), 220V AC(전선 1과 3 사이) |
- |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.) 5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 30,000A의 1차측 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류센서와 함께 2단계 구성) |
50/60Hz(자동 주파수 선택) |
100V-240V AC(+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1회로 (단상 2선식: 2회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에 사용 가능. |
상별 : 0.1VA(AC110V), 0.2VA(AC220V) |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 3.0VA |
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 전류불평형률, 전압불평형률, 운전시간 |
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±1.0%(정격입력 대비) 역률: ±3.0% 전력량: ±2.0%(정격입력의 5~100% 범위에서 역률 = 1) 무효 전력량: ±2.5% (정격값의 10~100% 범위에서 역률 = 0) |
100msec |
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2013, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.2kg |
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외) (돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 94(D)) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.