사양
분류 | |
종별 | |
모델 | |
용도 | |
모델명 | |
보조 전원 | |
디스플레이 장치 | |
표시 새로 고침 간격 | |
측정값 표시 | Wh+A+4 소자 |
하모닉 디테일 | |
다른 | |
알람 표시 | 알람 상태 표시 |
알람 값 표시 | |
환경 | EMU 설정 |
시계 설정 | |
알람 설정 | |
디스플레이 설정 | |
데이터 리셋 | |
데이터 사전 설정 | |
에너지 측정 장치에 연결 | |
최대 접속 대수 | |
설치 방법 | |
작동 온도 범위 | |
작동 습도 범위 | |
보관 온도 범위 | |
무게 |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
표시 단위 |
9V DC*1 |
LCD(백라이트 포함) |
500ms |
4가지 요소 표시: 전기 에너지, 전류 및 기타 4개 요소(선택 가능) (전기 에너지 표시 자릿수는 6자리입니다.) |
고조파 전류 및 고조파 전압의 상세 고조파 차수 데이터 표시*2 |
각 단위에 대해 결정된 요소 표시 |
상한/하한 알람 발생 상태 및 접점 출력 상태 표시 |
상한/하한 경보 값 및 발생 시간 표시 |
EcoMonitorPlus/EcoMonitorPro 설정(위상 전선, 1차 전압, 1차 전류, 센서 유형, 수요 제한 시간, 펄스 단위, 측정 모드 등) |
EMU4-LM의 내부 시계 설정 |
상한경보값 및 하한경보값 설정 |
LCD(백라이트 포함) 대비 및 백라이트 켜짐 상태 설정 |
최대값, 최소값, 전력량(소비/회생), 무효전력량, 펄스카운트값, 펄스환산값 적산값 초기화 |
전력량(소비·회생), 무효전력량, 펄스카운트값, 펄스환산값 등의 적산값을 미리 설정 |
연결에 사용되는 전용 케이블(제품과 함께 제공). 케이블 연장: 최대 10m*3 |
7대(기본1대분)*3 |
IEC 레일 또는 패널에 설치 |
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하) |
30% ~ 85%RH(결로 없음) |
-10℃ ~ +60℃ (평균 일일 온도 +35℃ 이하) |
0.1kg |
*1: 에너지 측정 장치에서 공급됩니다. 단, 2대 이상 연결하는 경우에는 상용 전원 공급 장치(대응 제품: Cosel PBA15F-9-N1)를 사용하십시오.
*2: 최대값, 최소값 및 상한/하한 경보 데이터는 표시되지 않습니다.
*3: 2대 이상의 장치를 연결할 경우 표시 장치 연결 케이블(옵션)을 사용하십시오. 케이블 길이를 연장할 때는 연장 케이블(옵션)을 사용하십시오.