뛰어난 신뢰성과 안전 제공, 환경 보존
미쓰비시전기의 VCB는 다음과 같은 특징이 있습니다.
・광범위한 제품 라인 업
・6가지 지정 유해 물질 미사용
・주요 플라스틱 부품에 사용된 재료의 이름 표시
・프레임 장착을 위한 접이식 구조 채택
・간단한 점검
・국제 표준 충족
환경 보존에서 간단한 메인터넌스에 이르는
미래지향적인 고압 교류 회로 차단기.
정격 전압 3.6/7.2kV
정격 단락 차단 전류 8~40kA
최대 24kV의 광범위한 고압 및 특고압 교류 회로 차단기 제품 메뉴.
정격 전압 3.6~24kV
정격 단락 차단 전류 16~50kA