환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계
미쓰비시전기의 VMC는 다음과 같은 특징이 있습니다.
・6가지 지정 유해 물질 미사용
・프레임 장착을 위한 접이식 구조 채택
・자소성 절연 재료 채택
・IP3X 구조, 박스 보호 등급 코드의 IP 스탠드 제공.
・국제 표준 충족
환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계
정격 전압 3.6/7.2kV
정격 전류 200/400A
상당한 경험과 실제 성취를 통해 진공 콘택트 및 조합 장치 분야에서 지속적으로 세계를 주도하고 있습니다.
정격 전압 3.3/6.6kV
정격 전류 100~400A