ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่ | |
กลุ่ม | |
Use | |
ชื่อโมเดล | |
Rated primary current | |
Rated secondary current | |
Rated load | |
Voltage ใช้งานสูงสุด | |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (อ้างอิง) | IV wire |
CV wire | |
อัตราส่วนความผิดพลาด | |
การแปรผันความแตกต่างของเฟส | |
หมวดหมู่การวัด | |
ระดับของการปนเปื้อน | |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | |
ช่วงความชื้นในการทำงาน | |
การรองรับมาตรฐานเครื่องหมาย CE | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เข้ากันได้กับเครื่องหมาย CE | |
น้ำหนัก |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วน |
400A AC |
66.66mA |
0.1VA |
460V AC |
500mm2 |
400mm2 |
±1% (5 ถึง 100% ของค่าที่กำหนด, RL≦10Ω) |
±40 นาที (5 ถึง 100% ของค่าพิกัด RL≦10Ω) |
Ⅲ |
2 |
-5 ~ 55°C (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน 35°C หรือต่ำกว่า) |
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ~ 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
EN61010-2-32 |
460V |
0.3kg |
* แรงดันไฟฟ้าสูงสุดหมายถึงแรงดันไฟฟ้าลงกราวด์.
* ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดทะลุผ่านเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้านี้เป็นสายด้านหลัก ห้ามใช้สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหรือสายโลหะเป็นสายหลัก.
* ห้ามต่อสายดินด้านรองของเซนเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วน.