ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| Use | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| ระบบสายเฟส | ||
| Instrument ratings | วงจรแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว 2 สาย 3 เฟส 3 สาย |
| เฟสเดียว 3 สาย | ||
| 3 เฟส 4 สาย | ||
| วงจรกระแสไฟฟ้า | ||
| ความถี่ | ||
| พิกัดกำลังไฟเสริม | ||
| No. ของวงจรการวัด | ||
| อัตราการบริโภค VA | วงจรแรงดันไฟฟ้า | |
| วงจรไฟฟ้าเสริม | ||
| รายการวัด | ||
| ความคลาดเคลื่อนของหน่วยหลัก | ||
| รอบการอัพเดทข้อมูล | ||
| ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตภายนอก | รูปแบบสัญญาณเอาท์พุต | |
| ข้อมูลจำเพาะเอาท์พุตพัลส์ | รายการเอาท์พุต | |
| ประเภทสัญญาณเอาท์พุต | ||
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorPlus |
Energy Measuring Extension Unit for Same Voltage System |
(แบบเดียวกับหน่วยที่เชื่อมต่ออยู่ด้านซ้าย) |
(แบบเดียวกับหน่วยที่เชื่อมต่ออยู่ด้านซ้าย) |
(แบบเดียวกับหน่วยที่เชื่อมต่ออยู่ด้านซ้าย) |
ขั้นต่ำ: 63.5V/110V AC, สูงสุด: 277V/480V AC |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วนเฉพาะ). ค่าทั้งหมดระบุค่ากระแสไฟฟ้าหลักของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A เฉพาะ). หม้อแปลงกระแส (CT) ใช้ในการกำหนดค่าสองขั้นตอนร่วมกับเซ็นเซอร์กระแส 5A เพื่อให้สามารถตั้งค่าค่ากระแสหลักสูงสุดที่ 30,000A ได้ |
50/60Hz (เลือกความถี่อัตโนมัติ) |
เช่นเดียวกับหน่วยวัดหน่วยหลัก (จัดหาจากหน่วยพื้นฐาน) |
2 วงจร (ระบบเฟสเดียว 2 สาย: 4 วงจร*) *มีให้เลือกใช้กับระบบเฟสเดียว 2 สายที่แยกจากระบบเฟสเดียว 3 สาย. |
- |
110V AC: 1.0VA, 220VA AC:1.5VA |
กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา ปัจจัยกำลังไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้า (การสร้างใหม่ การบริโภค) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา อัตราความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้า อัตราความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า เวลาทำงาน กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏ กระแสฮาร์มอนิก แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก ค่าการแปลงพลังงานไฟฟ้า |
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา กำลังไฟฟ้าปรากฏ ความถี่: ±1.0% (เทียบกับอินพุตที่กำหนด) ค่าตัวประกอบกำลัง: ±3.0% พลังงานไฟฟ้า: ±2.0% (ในช่วงค่าที่กำหนด 5 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 1) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา: ±2.5% (ในช่วงค่าที่กำหนด 10 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 0) กระแสฮาร์โมนิก แรงดันไฟฟ้าฮาร์โมนิก: ±2.5% |
100msec |
เอาท์พุตแบบหน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟ 2 (เลือกฟังก์ชั่นจากด้านล่าง) |
พลังงานไฟฟ้า |
เอาท์พุตแบบหน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟ 2 (เลือกฟังก์ชั่นจากด้านล่าง) |
0.2kg |
37.5 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) (ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 41.5 (กว้าง) x 99 (สูง) x 92.9 (ลึก)) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ