ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่ | ||
กลุ่ม | ||
โมเดล | ||
Use | ||
ชื่อโมเดล | ||
Transmission | ||
ระบบสายเฟส | ||
Instrument ratings | วงจรแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว 2 สาย 3 เฟส 3 สาย |
เฟสเดียว 3 สาย | ||
3 เฟส 4 สาย | ||
วงจรกระแสไฟฟ้า | ||
ความถี่ | ||
พิกัดกำลังไฟเสริม | ||
No. ของวงจรการวัด | ||
อัตราการบริโภค VA | วงจรแรงดันไฟฟ้า | |
วงจรไฟฟ้าเสริม | ||
รายการวัด | ||
ความคลาดเคลื่อนของหน่วยหลัก | ||
รอบการอัพเดทข้อมูล | ||
มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
น้ำหนัก | ||
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorPlus |
Energy Measuring Standard Model |
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485) |
เฟสเดียว 2 สาย, เฟสเดียว 3 สาย, 3 เฟส 3 สายทั่วไป |
110V, 220V AC ทั่วไป |
110V AC (ระหว่างสาย 1 และ 2 และสาย 2 และ 3), 220V AC (ระหว่างสาย 1 และ 3) |
- |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วนเฉพาะ). ค่าทั้งหมดระบุค่ากระแสไฟฟ้าหลักของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A เฉพาะ). หม้อแปลงกระแส (CT) ใช้ในการกำหนดค่าสองขั้นตอนร่วมกับเซ็นเซอร์กระแส 5A เพื่อให้สามารถตั้งค่าค่ากระแสหลักสูงสุดที่ 30,000A ได้ |
50/60Hz (เลือกความถี่อัตโนมัติ) |
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1 วงจร (ระบบเฟสเดียว 2 สาย: 2 วงจร*) *มีให้เลือกใช้กับระบบเฟสเดียว 2 สายที่แยกจากระบบเฟสเดียว 3 สาย. |
สำหรับแต่ละเฟส: 0.1VA (110V AC), 0.2VA (220V AC) |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 3.0VA |
กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ แฟกเตอร์กำลังไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้า (การสร้างใหม่ การบริโภค) พลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ อัตราความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้า อัตราความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า |
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา กำลังไฟฟ้าปรากฏ ความถี่: ±1.0% (เทียบกับอินพุตที่กำหนด) ค่าตัวประกอบกำลัง: ±3.0% พลังงานไฟฟ้า: ±2.0% (ในช่วงค่าที่กำหนด 5 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 1) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา: ±2.5% (ในช่วงค่าที่กำหนด 10 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 0) |
100msec |
CE marking (EMC: EN-61326-1: 2013, Safety: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.2kg |
37.5 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) (ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 41.5 (กว้าง) x 99 (สูง) x 94 (ลึก)) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ