ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่ | ||
กลุ่ม | ||
โมเดล | ||
Use | ||
ชื่อโมเดล | ||
Transmission | ||
ระบบสายเฟส | ||
Instrument ratings | วงจรแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว 2 สาย 3 เฟส 3 สาย |
เฟสเดียว 3 สาย | ||
3 เฟส 4 สาย | ||
วงจรกระแสไฟฟ้า | ||
ความถี่ | ||
พิกัดกำลังไฟเสริม | ||
No. ของวงจรการวัด | ||
อัตราการบริโภค VA | วงจรแรงดันไฟฟ้า | |
วงจรไฟฟ้าเสริม | ||
รายการวัด | ||
ความคลาดเคลื่อนของหน่วยหลัก | ||
รอบการอัพเดทข้อมูล | ||
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตภายนอก | รูปแบบสัญญาณเอาท์พุต | |
มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
น้ำหนัก | ||
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorPlus |
Insulation Monitor Model |
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485) |
เฟสเดียว 2 สาย, เฟสเดียว 3 สาย, 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สายทั่วไป |
110V, 220V, 440V AC ทั่วไป |
110V AC (ระหว่างสาย 1 และ 2 และสาย 2 และ 3), 220V AC (ระหว่างสาย 1 และ 3) 220V AC (ระหว่างสาย 1 และ 2 และสาย 2 และ 3), 440V AC (ระหว่างสาย 1 และ 3) |
ขั้นต่ำ: 63.5V/110V AC, สูงสุด: 277V/480V AC |
1A (ใช้ Mitsubishi ZCT ค่ากระแสไฟฟ้าหลักของ ZCT ถูกระบุไว้) |
50/60Hz (เลือกความถี่อัตโนมัติ) |
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1 วงจร |
สำหรับแต่ละเฟส: 0.1VA (110V AC), 0.2VA (220V AC), 0.4VA (440V AC) |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 3.0VA |
กระแสรั่วไหล กระแสรั่วไหลตามความต้องการ กระแสรั่วไหลตามความต้านทาน กระแสรั่วไหลตามความต้านทาน ค่าการแปลงความแตกต่างของกระแสรั่วไหลตามความต้านทาน |
Low sensitivity mode กระแสไฟรั่ว Io, กระแสไฟรั่วแบบต้านทาน Ior: ±2.5% (เทียบกับ 10 ถึง 100% ของค่าพิกัด) กระแสไฟรั่ว Io, กระแสไฟรั่วแบบต้านทาน Ior: ±2.5 mA (เทียบกับ 10% ของค่าพิกัดหรือต่ำกว่า) โหมดความไวสูง กระแสไฟรั่ว Io, กระแสไฟรั่วแบบต้านทาน Ior: ±2.5 mA |
กระแสไฟรั่ว: 2 วินาที, ต้านทานกระแสไฟรั่ว: 2 วินาที |
Non-voltage a-contact, 1 output |
CE marking (EMC: EN-61326-1: 2013, Safety: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.2kg |
37.5 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) (ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 41.5 (กว้าง) x 99 (สูง) x 94 (ลึก)) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ