ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
| หมวดหมู่ | |
| กลุ่ม | |
| โมเดล | |
| Use | |
| ชื่อโมเดล | |
| Ratings | |
| รุ่นที่เข้ากันได้ | |
| มาตรฐานที่เข้ากันได้ | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิในการทำงาน |
| ความชื้นในการทำงาน | |
| อุณหภูมิหน่วยความจำ | |
| ระดับความสูง | |
| น้ำหนัก | |
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | |
| ข้อมูลจำเพาะการสื่อสารเครือข่าย CC-Link IE field Basic | Transmission |
| อินเตอร์เฟซ | |
| วิธีการส่งถ่ายข้อมูล | |
| จำนวนขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคด*1 | |
| จำนวนสถานีที่ถูกยึดครอง | |
| ความเร็วในการส่ง | |
| ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี | |
| ขั้วต่อที่ใช้ได้กับการต่อสายภายนอก | |
| สายเคเบิล | |
| โปรโตคอล | |
| ฟังก์ชั่นที่รองรับ | |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link IE field network Basic communication Unit |
6.4V DC (จ่ายไฟจากหน่วยวัดพลังงาน) |
Energy measuring unit (EcoMonitorLight) Model: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB Energy measuring unit (EcoMonitorPlus) Model: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4-LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4 |
CE marking (EMC: EN-61326-1:2006 (EcoMonitorLight), EMC: EN-61326-1: 2013 (EcoMonitorPlus)) |
-5℃ ถึง +55℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
-10℃ ถึง +60℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
2,000 เมตรหรือต่ำกว่า |
0.1 กก. (น้ำหนักของหน่วยการสื่อสารเครือข่าย CC-Link IE Field Basic เท่านั้น) |
25 (กว้าง) x 90 (สูง) x 60 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
การสื่อสารเครือข่าย CC-Link IE IE Field Basic |
1 port (100BASE-TX) |
Base band |
สูงสุด 2 ขั้น |
สถานีที่ถูกยึดครองหนึ่งแห่ง |
100Mbps |
100 ม. (สอดคล้องกับ ANSI / TIA / EIA-568-B (Category 5e)) |
RJ-45 |
สายเคเบิลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.3 100BASE-T (สายเคเบิลคู่บิดเกลียวปิดผนึก (สายเคเบิล STP) Category 5e) |
เครือข่าย CC-Link IE Field Basic |
ฟังก์ชั่น Auto MDIX (ตรวจจับสายตรง/ครอสโอเวอร์โดยอัตโนมัติ) |
*1: นี่คือจำนวนสูงสุดของขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคดเมื่อใช้ฮับรีพีทเตอร์. หากต้องการจำนวนขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคดสูงสุด โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับฮับสวิตช์ที่ใช้.