ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
หมวดหมู่ | |
กลุ่ม | |
โมเดล | |
Use | |
ชื่อโมเดล | |
Ratings | |
รุ่นที่เข้ากันได้ | |
มาตรฐานที่เข้ากันได้ | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิในการทำงาน |
ความชื้นในการทำงาน | |
อุณหภูมิหน่วยความจำ | |
ระดับความสูง | |
น้ำหนัก | |
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | |
ข้อมูลจำเพาะการสื่อสาร CC-Link | Transmission |
จำนวนสถานีที่ถูกยึดครอง | |
เวอร์ชัน | |
Remote Station Number (Station Number) | |
Baud Rate | |
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | |
ความต้านทานการสิ้นสุดสายเคเบิล |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link communication Unit |
6.4V DC (จ่ายไฟจากหน่วยวัดพลังงาน) |
Energy measuring unit (EcoMonitorLight) Model: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB Energy measuring unit (EcoMonitorPlus) Model: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4-LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4 |
CE marking (EMC: EN-61326-1:2006 (EcoMonitorLight), EMC: EN-61326-1: 2013 (EcoMonitorPlus)) |
-5℃ ถึง +55℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
-10℃ ถึง +60℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
2,000 เมตรหรือต่ำกว่า |
0.1 กก. (น้ำหนักของหน่วยการสื่อสาร CC-Link เท่านั้น) |
25 (กว้าง) x 90 (สูง) x 60 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
CC-Link communication |
สถานีอุปกรณ์ระยะไกล 1 สถานี (I/o) สามารถส่งข้อมูลและข้อมูลคำได้ |
Ver.1.10, Ver 2.00 (ตั้งค่าตามสวิตช์ชาร์จเวอร์ชัน) |
1 ถึง 64 |
156k, 625k, 2.5M และ 10Mbps (เปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่า) (ความยาวสายเคเบิลระหว่างสถานีและระยะทางขยายรวมสูงสุดจะแตกต่างกันตามความเร็วในการส่งข้อมูล) |
สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 42 หน่วยหากกำหนดค่าโดยใช้โมดูลนี้เท่านั้น. |
ใช้สายเคเบิลที่กำหนดไว้สำหรับการเชื่อมต่อการสื่อสาร CC-Link ค่าความต้านทานสำหรับการยุติความต้านทานจะแตกต่างกันตามประเภทของสายเคเบิลเฉพาะที่ใช้. |