ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| Use | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| รุ่นที่เข้ากันได้ | ||
| มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิในการทำงาน | |
| ความชื้นในการทำงาน | ||
| อุณหภูมิหน่วยความจำ | ||
| ระดับความสูง | ||
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
| ข้อมูลจำเพาะการสื่อสาร MODBUS TCP | Transmission | |
| อินเตอร์เฟซ | ||
| วิธีการส่งถ่ายข้อมูล | ||
| จำนวนขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคด*1 | ||
| ระยะทางระหว่างโหนดสูงสุด | ||
| ความยาวส่วนสูงสุด*2 | ||
| ขั้วต่อที่ใช้ได้กับการต่อสายภายนอก | ||
| สายเคเบิล | 10BASE-T | |
| 100BASE-TX | ||
| โปรโตคอล | ||
| จำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกัน | ||
| ฟังก์ชั่นที่รองรับ | ||
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorLight |
MODBUS TCP communication Unit |
Energy measuring unit (EcoMonitorLight) Model: EMU4-FD1-MB |
CE marking (EMC: EN-61326-1:2013) |
-5℃ ถึง +55℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
-10℃ to +60℃ |
2,000 เมตรหรือต่ำกว่า |
0.1 กก. (น้ำหนักเฉพาะหน่วยการสื่อสาร MODBUS TCP) |
25 (กว้าง) x 90 (สูง) x 60 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
MODBUS TCP communication |
1 port (10BASE-T/100BASE-TX) |
Base band |
สูงสุด 4 stages (10BASE-T), สูงสุด 2 stages (100BASE-TX) |
200 m (656.16 ft.) |
100 m (328.08 ft.) |
RJ45 |
สายเคเบิลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.3 10BASE-T (สายเคเบิลคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (สายเคเบิล UTP) Category 3 ขึ้นไป) |
สายเคเบิลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.3 100BASE-T (สายเคเบิลคู่บิดหุ้มฉนวน (สายเคเบิล STP) Category 5 ขึ้นไป) |
MODBUS TCP (หมายเลขพอร์ต 502) |
Max. 4 connection |
การเจรจาอัตโนมัติ (ตรวจจับ 10BASE-T/100BASE-TX โดยอัตโนมัติ) ฟังก์ชั่น MDIX อัตโนมัติ (ตรวจจับสายตรง/ครอสโอเวอร์โดยอัตโนมัติ) |
*1: นี่คือจำนวนสูงสุดของขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคดเมื่อใช้ฮับรีพีทเตอร์
สำหรับจำนวนสูงสุดของขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบคาสเคด โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับฮับการสลับที่ใช้.
*2: ความยาวระหว่าง hab และ node