Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

EMU4-D65

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
โมเดล
Use
ชื่อโมเดล
แหล่งจ่ายไฟเสริม
อุปกรณ์แสดงผล
ช่วงเวลาการรีเฟรชการแสดงผล
การแสดงค่าการวัด Wh+A+4 element
รายละเอียดฮาร์โมนิก
อื่นๆ
การแสดงผล Alarm การแสดงสถานะสัญญาณเตือน
การแสดงค่าสัญญาณเตือน
การตั้งค่า การตั้งค่า EMU
การตั้ง Clock
การตั้งค่า Alarm
การตั้งค่าการแสดงผล
รีเซ็ตข้อมูล
ข้อมูลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
การเชื่อมต่อกับหน่วยวัดพลังงาน
จำนวนสูงสุดของหน่วยที่สามารถเชื่อมต่อได้
วิธีการติดตั้ง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน
ช่วงความชื้นในการทำงาน
ช่วงอุณหภูมิหน่วยความจำ
น้ำหนัก
Energy Saving Supporting Devices
Energy Measuring Unit
EcoMonitorPlus
หน่วยแสดงผล
9V DC*1
จอ LCD (มีไฟแบ็คไลท์)
500ms
หน้าจอแสดงผลแบบ 4 องค์ประกอบ คือ พลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และองค์ประกอบอื่นๆ อีก 4 องค์ประกอบ (เลือกได้) (จำนวนหลักแสดงผลพลังงานไฟฟ้าคือ 6 หลัก)
การแสดงข้อมูลลำดับฮาร์มอนิกโดยละเอียดของกระแสฮาร์มอนิกและแรงดันฮาร์มอนิก*2
แสดงองค์ประกอบที่กำหนดสำหรับแต่ละหน่วย
การแสดงสถานะการสร้างสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน/ล่างและสถานะเอาท์พุตคอนแทค
การแสดงค่าสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน/ล่างและเวลาที่สร้าง
การตั้งค่า EcoMonitorPlus/EcoMonitorPro (สายเฟส, แรงดันไฟหลัก, กระแสหลัก, ประเภทเซนเซอร์, ขีดจำกัดเวลาตามความต้องการ, หน่วยพัลส์, โหมดการวัด ฯลฯ)
การตั้งค่า clock ภายในของ EMU4-LM
การตั้งค่าค่าสัญญาณเตือนขีดจำกัดบนและค่าสัญญาณเตือนขีดจำกัดล่าง
การตั้งค่าคอนทราสต์ของ LCD (พร้อมไฟแบ็คไลท์) และสถานะเปิดไฟแบ็คไลท์
รีเซ็ตค่ารวม เช่น ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด พลังงานไฟฟ้า (การใช้/การสร้างใหม่) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา ค่าจำนวนพัลส์ ค่าการแปลงพัลส์
ตั้งค่ารวมไว้ล่วงหน้า เช่น พลังงานไฟฟ้า (การใช้·การสร้างใหม่) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา ค่าจำนวนพัลส์ ค่าการแปลงพัลส์ ฯลฯ
สายเคเบิลเฉพาะ (มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ. สายต่อขยาย: สูงสุด 10 ม.*3
7 หน่วย (สำหรับหนึ่งหน่วยพื้นฐาน)*3
ติดตั้งกับรางหรือแผง IEC
-5℃ ถึง +55℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า)
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
-10℃ ถึง +60℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า)
0.1kg
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: ได้จาก energy measuring unit อย่างไรก็ตาม หากเชื่อมต่อสองหน่วยขึ้นไป ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้: Cosel PBA15F-9-N1).

*2: จะไม่แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และข้อมูลสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน/ล่าง.

*3: เมื่อเชื่อมต่อสองหน่วยขึ้นไป ให้ใช้สายเชื่อมต่อหน่วยจอแสดงผล (ตัวเลือก). เมื่อต้องการขยายความยาวสายเคเบิล ให้ใช้สายต่อ (ตัวเลือก).