ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
หมวดหมู่ | ||
กลุ่ม | ||
โมเดล | ||
Use | ||
ชื่อโมเดล | ||
Ratings | ||
การสำรองไฟขัดข้อง | ||
Set value | ||
การบันทึกข้อมูล ข้อมูลบันทึกระบบ |
||
Timer operation | ||
Clock accuracy | ||
สื่อบันทึกข้อมูลเอาท์พุต *1 | ||
รุ่นที่เข้ากันได้ | ||
มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิในการทำงาน | |
ความชื้นในการทำงาน | ||
อุณหภูมิหน่วยความจำ | ||
ระดับความสูง | ||
น้ำหนัก | ||
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
อะไหล่ขายแยก | ||
สินค้าสิ้นเปลืองจำหน่ายแยก | ||
ข้อมูลจำเพาะการบันทึก | โหมดการบันทึกข้อมูล | อัพเดทอัตโนมัติ |
การระบุวันที่/เวลา | ||
ประเภทการบันทึกข้อมูล | ข้อมูลรายละเอียด | |
ข้อมูล 1 ชั่วโมง | ||
จำนวนองค์ประกอบการบันทึก | ข้อมูลรายละเอียด | |
ข้อมูล 1 ชั่วโมง | ||
ข้อมูลบันทึกระบบ | ||
รูปแบบเอาท์พุตข้อมูลบันทึกและบันทึกระบบ |
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
หน่วยบันทึกข้อมูล |
6.4V DC (จ่ายไฟจากหน่วยวัดพลังงาน) |
ระยะเวลาสำรองไฟรวมขณะแบตเตอรี่ขัดข้อง (EMU4-BT) คือ 1 ปี (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน). +35℃ หรือต่ำกว่า) ขอแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ สามปี. |
บันทึกไว้ในหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน * ข้อมูลจะไม่สูญหายแม้จะเกิดไฟดับ. |
บันทึกไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว * ข้อมูลจะสูญหายหากไฟฟ้าดับในขณะที่แรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ (ไฟ BAT.LED จะติดสว่าง). |
การทำงานของตัวจับเวลาจะดำเนินต่อไปโดยใช้แบตเตอรี่ในกรณีไฟฟ้าดับ * การทำงานของตัวจับเวลาจะหยุดลงหากแรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ (ไฟ BAT.LED จะติด) เมื่อไฟฟ้าดับ หลังจากไฟฟ้ากลับมาใช้ได้แล้ว การทำงานของตัวจับเวลาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2013/01/01 00:00:00 น. |
1 นาที/เดือน |
SD memory card (SD, SDHC) |
Energy measuring unit (EcoMonitorLight) Model: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB Energy measuring unit (EcoMonitorPlus) Model: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4-LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4 |
EMC: EN-61326-1: 2013 |
-5℃ ถึง +55℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
-10℃ ถึง +60℃ (อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน +35℃ หรือต่ำกว่า) |
2,000 เมตรหรือต่ำกว่า |
0.1 กก. (น้ำหนักของหน่วยบันทึกเท่านั้น) |
25 (กว้าง) x 90 (สูง) x 60 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
การ์ดหน่วยความจำ SD (EMU4-SD2GB)*1*2 |
แบตเตอรี่ (EMU4-BT)*2 |
การเขียนทับ/อัปเดตอัตโนมัติ |
เริ่ม/หยุดอัตโนมัติตามการตั้งค่าเวลาเริ่มต้น |
ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกตามชุด "รอบการบันทึกข้อมูลโดยละเอียด" (1 วินาที, 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 15 นาที, 30 นาที) * ส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูลโดยละเอียด |
ข้อมูลการวัดจะถูกบันทึกเป็นรอบ 1 ชั่วโมง * ส่งออกเป็นไฟล์ข้อมูล 1 ชั่วโมงและ 1 วัน. |
รอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียด 1 วินาที → สูงสุด 4 องค์ประกอบ รอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 1 วินาที → สูงสุด 10 องค์ประกอบ |
สูงสุด 10 องค์ประกอบ |
3,600 บันทึก |
CSV format (ASCII code) |
*1: ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD Mitsubishi (EMU4-SD2GB). หากใช้การ์ดหน่วยความจำ SD อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำ SD อาจเสียหายหรืออาจเกิดปัญหาเช่นระบบปิดลง. หากต้องการทราบรายละเอียดการใช้การ์ดหน่วยความจำ SD ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ FA ของเรา. โปรดทราบว่าลูกค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้งานการ์ดหน่วยความจำ SD เหล่านี้อย่างปลอดภัย.
*2: หากต้องการซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองที่ขายแยกกัน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์มา.