ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| Use | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| Transmission | ||
| ระบบสายเฟส | ||
| Instrument ratings | วงจรแรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว 2 สาย 3 เฟส 3 สาย |
| เฟสเดียว 3 สาย | ||
| 3 เฟส 4 สาย | ||
| วงจรกระแสไฟฟ้า | ||
| ความถี่ | ||
| พิกัดกำลังไฟเสริม | ||
| No. ของวงจรการวัด | ||
| อัตราการบริโภค VA | วงจรแรงดันไฟฟ้า | |
| วงจรไฟฟ้าเสริม | ||
| รายการวัด | ||
| ความคลาดเคลื่อนของหน่วยหลัก | ||
| รอบการอัพเดทข้อมูล | ||
| มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorLight |
Standard Model |
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485) |
เฟสเดียว 2 สาย, เฟสเดียว 3 สาย, 3 เฟส 3 สายทั่วไป |
110V, 220V AC ทั่วไป |
110V AC (ระหว่างสาย 1 และ 2 และสาย 2 และ 3), 220V AC (ระหว่างสาย 1 และ 3) |
- |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าแบบแยกส่วนเฉพาะ). ค่าทั้งหมดระบุค่ากระแสไฟฟ้าหลักของเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A (ใช้เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า 5A เฉพาะ). หม้อแปลงกระแส (CT) ใช้ในการกำหนดค่าสองขั้นตอนร่วมกับเซ็นเซอร์กระแส 5A เพื่อให้สามารถตั้งค่าค่ากระแสหลักสูงสุดที่ 6,000A ได้ |
50-60Hz (เลือกความถี่อัตโนมัติ) |
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1 วงจร |
สำหรับแต่ละเฟส: 0.1VA (110V AC), 0.2VA (220V AC) |
110V AC: 9VA, 220V AC: 10VA |
กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ต้องการ แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ แฟกเตอร์กำลังไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้า (แบบฟื้นฟู การบริโภค) พลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ |
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา กำลังไฟฟ้าปรากฏ ความถี่: ±1.0% (เทียบกับอินพุตที่กำหนด) ค่าตัวประกอบกำลัง: ±3.0% พลังงานไฟฟ้า: ±2.0% (ในช่วงค่าที่กำหนด 5 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 1) พลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยา: ±2.5% (ในช่วงค่าที่กำหนด 10 ถึง 100%; ค่าตัวประกอบกำลัง = 0) |
250 ms * พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยาจะถูกสุ่มตัวอย่างเสมอ (ตามความผันผวนของโหลดในรอบสั้นด้วยเช่นกัน). |
CE marking (EMC: EN-61326-1: 2006, Safety: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.2kg |
75 (กว้าง) x 90 (สูง) x 75 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ