ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| Use | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| ข้อมูลจำเพาะอินพุต | จำนวนของ input contacts | |
| รูปแบบสัญญาณอินพุต | ||
| Rated input voltage/current | ||
| Input pulse conditions | ||
| รายการวัด | ||
| ช่วงค่าการวัด | ||
| Accuracy | ||
| รอบการอัพเดทข้อมูล | ||
| เอาท์พุตภายนอก | ประเภทสัญญาณเอาท์พุต | |
| ฟังก์ชั่น | Alarm elements | |
| มาตรฐานที่เข้ากันได้ | ||
| อัตราการบริโภค VA | Single unit | |
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.) | ||
Energy Saving Supporting Devices |
Energy Measuring Unit |
EcoMonitorPlus |
Pulse Input Unit |
4 points |
Non-voltage a-contact or open-collector |
DC6.5V, 10mA |
เวลาเปิดพัลส์: 30 มิลลิวินาทีหรือมากกว่า เวลาปิดพัลส์: 30 มิลลิวินาทีหรือมากกว่า เวลาการสั่น: 3 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
อินพุตพัลส์: ค่าจำนวนพัลส์, ค่าการแปลงพัลส์ อินพุตการสัมผัส: เวลาการทำงาน, เงื่อนไขการสัมผัส * สามารถสลับอินพุตภายนอก (อินพุตพัลส์/อินพุตการสัมผัส) ได้. (สลับแต่ละช่องได้ในการตั้งค่า) |
ค่าจำนวนพัลส์: 0 ถึง 999,999 ค่าการแปลงพัลส์: 0.001 ถึง 999,999,000 |
- |
- |
Non-voltage a-contact, 1 output |
การตรวจสอบขีดจำกัดบนของค่าการแปลงพัลส์ |
CE marking (EMC: EN-61326-1: 2013, Safety: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 2.5VA |
0.2kg |
37.5 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) (ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 41.5 (กว้าง) x 99 (สูง) x 92.9 (ลึก)) |
*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ