Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

CW-5L

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
แรงดันไฟฟ้าวงจร
Use
ชื่อโมเดล
Rated primary current (A)
Secondary current (A)
Rated burden (VA)
มาตรฐานที่ใช้ได้
ความแม่นยำ (คลาส)
ความแรงของกระแสไฟเกิน (เท่า)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด / แรงดันไฟฟ้าทนได้ (kV)
ความถี่ (เฮิรตซ์)
มวล (กก.)
Instrument Transformers
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V
มิเตอร์ใช้งานทั่วไป
500
1
5
JIS C 1731-1
1
40
1.15/4/-
ทั้ง 50/60
0.5
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1 ค่าการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าบ่งชี้ความถี่ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า/ค่าการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าจากแรงกระตุ้นฟ้าผ่า

*2 น้ำหนักผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะ