ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ | ||
| กลุ่ม | ||
| โมเดล | ||
| ชื่อโมเดล | ||
| ระบบสายเฟส | ||
| Rating | กระแสไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟฟ้า | ||
| ความถี่ | ||
| องค์ประกอบการวัด | กระแสไฟฟ้า (A) | รายการวัด |
| Class | ||
| ความต้องกระแสไฟฟ้า (DA) | รายการวัด | |
| Class | ||
| แรงดันไฟฟ้า (V) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Active power (W) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Active demand power (DW) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Reactive power (var) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Apparent power (VA) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Power factor | รายการวัด | |
| Class | ||
| ความถี่ (เฮิรตซ์) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Active energy (Wh) | รายการวัด | |
| Class | ||
| Reactive energy (varh) | รายการวัด | |
| Class | ||
| กระแสฮาร์มอนิก (HI) | รายการวัด | |
| Class | ||
| แรงดันฮาร์มอนิก (HV) | รายการวัด | |
| Class | ||
| วิธีการวัด | Instantaneous value | |
| Demand value | ||
| Display | รูปแบบการแสดงผล | |
| จำนวนหลักหรือส่วนที่แสดง | Digital section | |
| กราฟแท่ง | ||
| Display update time interval | ||
| ฟังก์ชั่นเอาท์พุต | ||
| ฟังก์ชั่นอินพุต | ||
| Transmission function | ||
| Response time | ||
| การสำรองไฟขัดข้อง | ||
| VA Consumption | วงจรแรงดันไฟฟ้า | |
| วงจรกระแสไฟฟ้า | ||
| วงจรไฟฟ้าเสริม | ||
| Digital input | ||
| แหล่งจ่ายไฟเสริม | ||
| น้ำหนัก | ||
| Dimensions | ||
| Enclosure | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ||
| ความชื้นในการทำงาน | ||
| อุณหภูมิหน่วยความจำ | ||
ตัวบ่งชี้ทางไฟฟ้า |
เครื่องวัดหลายจุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ME110 Super-S Series |
3 เฟส 4 สาย, 3 เฟส 3 สาย (3CT, 2CT), 1 เฟส 3 สาย, 1 เฟส 2 สาย (ใช้ทั่วไป) |
5A AC, 1A AC (1A AC เป็นรายการพิเศษ) |
3 เฟส 4 สาย : สูงสุด 277/480V AC 3 เฟส 3 สาย : 110V AC, 220V AC 1 เฟส 3 สาย : 220V AC (110/220V AC) 1 เฟส 2 สาย : 110V AC, 220V AC |
50-60Hz |
3P4W : A1, A2, A3, AN, AAVG 3P3W, 1P3W : A1, A2, A3 1P2W : A1 |
0.005 |
3P4W : DA1, DA2, DA3, DAN, DAAVG 3P3W, 1P3W : DA1, DA2, DA3 1P2W : DA1 |
0.005 |
3P4W : V12, V23, V31, VAVG (L-L), V1N, V2N, V3N, VAVG (L-N) 3P3W, 1P3W : V12, V23, V31 1P2W : V12 |
0.005 |
3P4W : ΣW, W1, W2, W3 3P3W, 1P3W, 1P2W : ΣW |
0.005 |
3P4W : ΣDW, DW1, DW2, DW3 3P3W, 1P3W, 1P2W : ΣDW |
0.005 |
3P4W : Σvar, var1, var2, var3 3P3W, 1P3W, 1P2W : Σvar |
0.005 |
3P4W : ΣVA, VA1, VA2, VA3 |
0.005 |
3P4W : Σcosφ, cosφ1, cosφ2, cosφ3 3P3W, 1P3W, 1P2W : Σcosφ |
0.02 |
Hz |
0.005 |
Imported, Exported |
0.02 |
Import Capacitive, Import Inductive, Export Capacitive, Export Inductive |
0.02 |
3P4W : HI1, HI2, HI3, HIN 3P3W, 1P3W : HI1, HI3 1P2W : HI1 THD, h1...h13 (ไม่มีเลขคู่) ค่า RMS และอัตราส่วนความเพี้ยน (สูงสุด 100%) |
2.5% (RMS รวม 0 ถึงค่าที่กำหนด x 60%) |
3P4W : HV1N, HV2N, HV3N 3P3W, 1P3W : HV12, HV23 1P2W : HV12 THD, h1...h13 (ไม่มีเลขคู่) ค่า RMS และอัตราส่วนความเพี้ยน (สูงสุด 20%) |
2.5% (THD, 0 ถึง 20%) |
A, V : RMS calculation, W, var, VA, Wh, varh : Digital multiplication, cosφ: Power ratio calculation, Hz : Zero-cross, HV, HI : FTT |
การคำนวณประเภทความร้อน |
จอ LCD พร้อมไฟแบ็คไลท์ |
A, DA, V, W, DW, var, VA, cosφ: 4 digits Hz, HI, HV : 3 digits Wh, varh : 6 digits |
21 Segment-Bar graph, 22 Segment-Indicator |
0.5s / 1s |
- |
- |
- |
การแสดงผล : 4 วินาทีหรือน้อยกว่า, เอาท์พุตอะนาล็อก : 4 วินาทีหรือน้อยกว่า ใน HI และ HV, 10 วินาทีหรือน้อยกว่า |
หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน (รายการ: ค่าการตั้งค่า, ค่าสูงสุด/ต่ำสุด, พลังงานที่ใช้งาน/ตอบสนอง) |
0.1VA/phase, 0.2VA/phase (direct input) |
0.1VA/phase |
8VA ที่ 110VAC, 9VA ที่ 220VAC, 6W ที่ 100VDC |
DC19-30V ต่ำกว่า 7mA |
100 ถึง 240VAC (+10%, -15%) 50/60Hz 100VDC (+10%, -30%) |
0.5kg |
110(สูง) x 110(กว้าง) x 98(ลึก) |
เทอร์โมพลาสติกดับไฟได้เอง (UL94V0) |
-5°C ถึง +50°C (อุณหภูมิการทำงานเฉลี่ย: 35°C หรือต่ำกว่าต่อวัน) |
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85% ไม่ควบแน่น |
-20°C ถึง +60°C |
หมายเหตุ 1: ความแม่นยำจะระบุตามค่ามาตราส่วนสูงสุดของค่าที่กำหนด
หมายเหตุ 2: การวัดฮาร์มอนิกที่มีอัตราส่วนความบิดเบือนเกิน 100% อาจเกินความแม่นยำได้
หมายเหตุ 3: ไม่สามารถวัดฮาร์มอนิกได้หากไม่มีอินพุตแรงดันไฟฟ้า