ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโมเดล | EMU4-AX4 |
ภาพรวม | [Analog Input Unit] (1) สามารถป้อนข้อมูลแอนะล็อกได้ 4 จุด (2) สามารถวัดค่าได้ด้วยรอบ 1 มิลลิวินาที×จำนวน CH หรือ 50 มิลลิวินาที×จำนวน CH (เปลี่ยนการตั้งค่า) (3) สามารถเอาท์พุตการสัมผัสได้ (4) สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด). เซ็นเซอร์ (การสั่นสะเทือนของอุณหภูมิ). |
ราคามาตรฐาน | 54000 |
มาตรฐานความสอดคล้อง | CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC) |
ข้อดี
เลือกชุดหน่วยที่มีเครื่องมือวัดและฟังก์ชันต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
ใช้หน่วยวัดพลังงาน EcoMonitorPlus เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่าน "การตรวจสอบพลังงาน" "การสร้างระบบการแสดงภาพ" "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทำงานที่ปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต" และ "การเพิ่มผลผลิต"
(1) วิธีการสร้างบล็อคสำหรับการขยายโดยไม่เกิดของเสีย
・การวัดพลังงาน อินพุตอะนาล็อก อินพุตพัลส์ การบันทึก หน่วยการสื่อสารพร้อมใช้งาน
(2) การตรวจสอบเชิงคาดการณ์ของความล้มเหลวของอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
・มีหน่วยตรวจสอบฉนวนสำหรับวัดไฟฟ้าและการรั่วไหล
(3) การรวบรวมข้อมูลตามความต้องการ และการสร้างระบบการแสดงภาพ
・มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยงกับค่าการวัดเพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ.