Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

EMU4-BM1-MB

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโมเดลEMU4-BM1-MB
ภาพรวม[Energy Measuring Standard Model]
(1) มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
(2) มีการสื่อสาร MODBUS RTU เป็นมาตรฐาน.
ราคามาตรฐาน42000
มาตรฐานความสอดคล้องCE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC)

ข้อดี

เลือกชุดหน่วยที่มีเครื่องมือวัดและฟังก์ชันต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
ใช้หน่วยวัดพลังงาน EcoMonitorPlus เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่าน "การตรวจสอบพลังงาน" "การสร้างระบบการแสดงภาพ" "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการทำงานที่ปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต" และ "การเพิ่มผลผลิต"

(1) วิธีการสร้างบล็อคสำหรับการขยายโดยไม่เกิดของเสีย
 ・การวัดพลังงาน อินพุตอะนาล็อก อินพุตพัลส์ การบันทึก หน่วยการสื่อสารพร้อมใช้งาน
(2) การตรวจสอบเชิงคาดการณ์ของความล้มเหลวของอุปกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 ・มีหน่วยตรวจสอบฉนวนสำหรับวัดไฟฟ้าและการรั่วไหล
(3) การรวบรวมข้อมูลตามความต้องการ และการสร้างระบบการแสดงภาพ
 ・มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่เชื่อมโยงกับค่าการวัดเพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ.