Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

EMU4-FD1-MB

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโมเดลEMU4-FD1-MB
ภาพรวม[General Current Transformer Model]
(1) เข้ากันได้กับหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าทั่วไป
(2) ติดตั้งระบบสื่อสาร MODBUS RTU เป็นมาตรฐาน
(3) สามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสาร TCP ของ MODBUS ได้
(4) มีอินพุตแรงดันไฟฟ้าตรงแบบ 3 เฟส 3 สาย 440V
(5) มีอินพุตแรงดันไฟฟ้าตรงแบบ 3 เฟส 4 สาย 277V/480V
(6) สามารถแสดงกระแสฮาร์มอนิกและแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ชัดเจน การใช้พลังงาน และการแปลง CO2 ได้
(7) มีฟังก์ชันอินพุต/เอาต์พุตพัลส์และการสัมผัส.
มาตรฐานความสอดคล้องCE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) cURus ChinaRoHS KC(EMC)

ข้อดี

ขอแนะนำ EcoMonitorLight หน่วยวัดพลังงานพร้อมจอแสดงผลในตัวที่ช่วยให้มองเห็นพลังงานได้ง่าย เพื่อหาวิธีประหยัดพลังงานและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประหยัดพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการวิธีการง่ายๆ ในการคำนวณการใช้พลังงาน

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้เลือกอุปกรณ์ได้ง่าย
  กลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยการวัดนี้ประกอบด้วย "Standard Model" "High Performance Model" และ "General current transformer Model". หน้าจอ LCD ในตัวช่วยให้สามารถตั้งค่า การวัด และการแสดงผลตามที่ต้องการในการวัดพลังงานด้วยหน่วยเดียว
(2) ติดตั้งการสื่อสาร MODBUS RTU เป็นมาตรฐาน
(3) สามารถขยายได้โดยการติดตั้งหน่วยเสริม.