ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หน้านี้

เครื่องมือสนับสนุนผู้ใช้

เครื่องมือสนับสนุนผู้ใช้

เครื่องมือสนับสนุนเครือข่ายช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม CNC ให้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือการโอนถ่ายข้อมูล: NC Explorer

เครื่องมือการฝึกอบรมเกี่ยวกับตัวควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC): NC Trainer

เครื่องมือการโอนถ่ายข้อมูล: NC Explorer

การเชื่อมต่อ NC และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เป็นโฮสต์ผ่านทางอีเธอร์เน็ตทำให้สามารถใช้ข้อมูล เช่น โปรแกรมแมชชีนนิ่ง ร่วมกันได้ง่ายมากขึ้น

เครื่องมือการโอนถ่ายข้อมูล: NC Explorer

เครื่องมือการฝึกอบรมเกี่ยวกับ MITSUBISHI CNC: NC Trainer / NC Trainer plus

NC Trainer เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานหน้าจอของ MITSUBISHI CNC ซีรีย์ M700V/M70V/E70 และโปรแกรมแมชชีนนิ่ง
แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้สำหรับศึกษาการทำงานของ CNC และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมแมชชีนนิ่ง

เครื่องมือการฝึกอบรมเกี่ยวกับ MITSUBISHI CNC: NC Trainer / NC Trainer plus

NC Maintainer

เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ในการบำรุงรักษา (เช่น การตั้งค่าพารามิเตอร์, การวินิจฉัย NC และการวินิจฉัยโปรแกรม PLC) ของ MITSUBISHI CNC บนจอแสดงผลของลูกค้า

NC Maintainer

เครื่องมือการออกแบบหน้าจอ: NC Designer

ด้วยการวางส่วนประกอบมาตรฐานแบบสำเร็จรูป คุณสามารถสร้างหน้าจอเดิมได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม

เครื่องมือการออกแบบหน้าจอ: NC Designer

เครื่องมือการตรวจสอบระยะไกล: NC Monitor / เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล

หน้าจอแสดงผล NC ที่เหมือนกันสามารถแสดงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับหน่วย NC เมื่อจำเป็น ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และตั้งค่าโดยใช้ HMI เดียวกับหน้าจอ NC มาตรฐาน

เครื่องมือการตรวจสอบระยะไกล: NC Monitor / เครื่องมือตรวจสอบระยะไกล

เครื่องมือการเลือกเซอร์โว

โดยการเลือกรุ่นการกำหนดค่าเครื่องจักร และป้อนข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรทำให้สามารถเลือกมอเตอร์เซอร์โวที่ตรงตามข้อมูลจำเพาะ

เครื่องมือการเลือกเซอร์โว

เครื่องมือสนับสนุนการปรับเซอร์โว: NC Analyzer / MS Configurator

พารามิเตอร์ของเซอร์โวสามารถปรับโดยอัตโนมัติด้วยการเปิดการทำงานของมอเตอร์โดยใช้โปรแกรมแมชชีนนิ่งสำหรับสัญญาณการสั่นหรือการปรับ และวัดค่า/วิเคราะห์คุณลักษณะของเครื่องจักร

เครื่องมือสนับสนุนการปรับเซอร์โว:  MS Configurator / NC Analyzer

เครื่องมือสนับสนุนการตั้งค่าพารามิเตอร์: NC Configurator2

ไฟล์ข้อมูล NC จำเป็นสำหรับการควบคุม NC และการทำงานของเครื่องจักร (เช่น พารามิเตอร์ ข้อมูลเครื่องมือ และตัวแปรทั่วไป) สามารถแก้ไขได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

เครื่องมือสนับสนุนการตั้งค่าพารามิเตอร์: NC Configurator2

เครื่องมือการโปรแกรม PLC: GX Developer

เครื่องมือการตั้งโปรแกรม MELSEC มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและใช้งานง่าย ทำให้สะดวกต่อการแก้จุดบกพร่องและการออกแบบโปรแกรม

เครื่องมือการโปรแกรม PLC: GX Developer

สอบถาม
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
แค็ตตาล็อก