Factory Automation

工業用電腦 MELIPC 依產品規格搜尋

硬體

重新設定

作業系統

重新設定

網路

重新設定

機種

選擇

共7筆

從1-7筆

1
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

  型號 硬體 作業系統
MELIPC MI5000
MI5122-VW MPU:Intel® Core™ i7
主記憶體:Windows® 12 GB,VxWorks® 1 GB
內部儲存:Windows® 45 GB,VxWorks® 4 GB
介面: DisplayPort x 1、RS-232 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2
Windows®: Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
VxWorks®: VxWorks® 7.0
MELIPC MI3000
MI3321G-W MPU:Intel® Core™ i3
主記憶體:8 GB
內部儲存容量:64 GB
介面:DisplayPort 1.4 x 1、PCI Express® x1 插槽(half size)x 1 、 mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3.5 迷你插孔(3 插腳)x 1
螢幕尺寸:21.5 吋寬螢幕
解析度:Full HD 1920×1080 點
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
MI3315G-W MPU:Intel® CoreTM i3
主記憶體:8 GB
內部儲存容量:64 GB
介面:DisplayPort 1.4 x 1,PCI Express® x1 插槽(half size) x 1、mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3 .0) 5 迷你插孔(3 插腳)x 1
螢幕尺寸:15 吋
解析度:XGA 1024 x 768 點
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
MELIPC MI2000
MI2012-W MPU:Intel® Core™ i3
主記憶體:8 GB
內部儲存:64 GB
介面:HDMI v1.4 x 1、DVI-I x 1、PCI Express® x1、 x2、x4、x8、x16(half size)x 1、PCI(half size)x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 2、USB3.0 x 6
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit)
MI2012-W-CL MPU:Intel® Core™ i3
主記憶體:8 GB
內部儲存:64 GB
介面:HDMI v1.4 x 1、DVI-I x 1、PCI Express® x1、 x2、x4、x8、x16(half size)x 1、PCI(half size)x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 2、USB3.0 x 6
不包含電源線。
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit)
MELIPC MI1000
MI1002-W
2023/07 已停產
MPU:Intel® Atom™
主記憶體:4 GB
內部儲存:60 GB
介面:HDMI v1.4a x 1、RS-232 x 2、RS-485 x 1、USB2。 0×4
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit)
MI1002-W-CL
2023/07 已停產
MPU:Intel® Atom™
主記憶體:4 GB
內部儲存:60 GB
介面:HDMI v1.4a x 1、RS-232 x 2、RS-485 x 1、USB2。 0 x 4
不包括電源線。
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit)
*因各國銷售狀況不同,請洽詢當地據點。
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

共7筆

從1-7筆

1