Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

EMU4-CNT-MB

ข้อมูลจำเพาะ

หมวดหมู่
กลุ่ม
โมเดล
Use
ชื่อโมเดล
Transmission
พิกัดกำลังไฟเสริม
อัตราการบริโภค VA Single unit
Max. configuration
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตภายนอก Contact output จำนวน output contacts
รูปแบบสัญญาณเอาท์พุต
แรงดันไฟ/กระแสไฟขาออกที่กำหนด
Analog output จำนวน output contacts
แรงดันไฟ/กระแสไฟขาออก
Clock operation
มาตรฐานที่เข้ากันได้
น้ำหนัก
ขนาดภายนอก (หน่วย : มม.)
Energy Saving Supporting Devices
Energy Measuring Unit
EcoMonitorPlus
Control Unit
การสื่อสาร MODBUS RTU (RS-485)
100V-240V AC (+10%, -15%) 50Hz/60Hz
9.0VA (ที่ 110V AC: 7.0VA, ที่ 220V AC: 9.0VA)
22VA (ที่ 110V AC: 18VA, ที่ 220V AC: 22VA)
3 points
Non-voltage a-contact
35V DC, 75mA หรือ 24V AC, 75mA (ปัจจัยกำลัง = 1)
1 point
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 5V DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 5kΩ หรือมากกว่า)) หรือเอาต์พุตกระแสไฟฟ้า (4 ถึง 20mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 600Ω หรือต่ำกว่า))
* ช่วงเอาต์พุต (เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/เอาต์พุตกระแสไฟฟ้า) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการตั้งค่า.
ต่างกัน 5 นาที/เดือน
EMC: EN61326-1: 2013, UL: UL61010-1, Safety standard: EN-61010-1: 2010
0.27kg
56 (กว้าง) x 90 (สูง) x 92.9 (ลึก) (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
(ขนาดสูงสุดรวมส่วนที่ยื่นออกมา: 60 (กว้าง) x 99 (สูง) x 94 (ลึก))
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*โปรดดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ในแคตตาล็อกหรือคู่มือ