ข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ |
| กลุ่ม |
| แรงดันไฟฟ้าวงจร |
| Use |
| ชื่อโมเดล |
| Rated primary current (A) |
| Secondary current (A) |
| Rated burden (VA) |
| มาตรฐานที่ใช้ได้ |
| ความแม่นยำ (คลาส) |
| ความแรงของกระแสไฟเกิน (เท่า) |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด / แรงดันไฟฟ้าทนได้ (kV) |
| ความถี่ (เฮิรตซ์) |
| มวล (กก.) |
Instrument Transformers |
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (CT) |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1100V |
มิเตอร์ใช้งานทั่วไป |
200 |
1 |
5 |
JIS C 1731-1 |
1 |
40 |
1.15/4/- |
ทั้ง 50/60 |
0.6 |
*1 ค่าการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าบ่งชี้ความถี่ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า/ค่าการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าจากแรงกระตุ้นฟ้าผ่า
*2 น้ำหนักผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะ