Tự động hoá nhà máy

Giải pháp

Trung tâm dữ liệu

Đề xuất cho hệ thống điều hòa không khí

Bạn có yêu cầu nào như…?

  1. 1.Tránh thời gian ngừng hoạt động của thiết bị quan trọng
  2. 2.Muốn điều khiển hệ thống điều hòa không khí bằng cách sử dụng hệ thống tòa nhà mở

Giải pháp: Sử dụng bộ điều khiển lập trình MELSEC iQ-R/iQ-F Series

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R/iQ-F cho phép xây dựng hệ thống điều hòa không khí có tính linh hoạt cao nhờ tích hợp BACnet®, tiêu chuẩn mạng phổ biến trong lĩnh vực tòa nhà. Đặc biệt, dòng iQ-R hỗ trợ nhân đôi các lớp giám sát (SCADA) và mạng điều khiển, đồng thời tích hợp hệ thống dự phòng, đảm bảo độ tin cậy vượt trội.

*1.GENESIS64™ hỗ trợ sao chép việc ghi dữ liệu và giám sát báo động.


Giải pháp 1
Đảm bảo độ tin cậy với hệ thống dự phòng kép

Hệ thống dự phòng MELSEC đảm bảo độ tin cậy cho các thiết bị quan trọng như chiller, vốn không thể ngừng hoạt động trong suốt quá trình vận hành trung tâm dữ liệu. Hệ thống được xây dựng từ các sản phẩm tiêu chuẩn nên dễ dàng bảo trì và nâng cấp sau khi lắp đặt.

Việc bảo trì và cập nhật có thể thực hiện trực tiếp mà không cần dừng hệ thống:

* Lưu ý: Cần thiết lập mạng trong chương trình trước khi sử dụng chức năng này.

*1.GENESIS64™ hỗ trợ sao chép việc ghi dữ liệu và giám sát cảnh báo.

Bằng cách kết nối cáp đồng bộ có khả năng mở rộng khoảng cách giữa hai hệ thống dự phòng lên đến 550 m, hệ thống điều khiển và hệ thống chờ có thể được bố trí tách biệt, đặt xa khỏi tủ điều khiển.Cáp quang của cáp đồng bộ này không bị ảnh hưởng bởi nhiễu, đồng thời cho phép truyền thông dữ liệu tốc độ cao.Thời gian chuyển đổi hệ thống được rút ngắn xuống 10 ms hoặc ít hơn, giúp chuyển đổi nhanh từ hệ thống điều khiển sang hệ thống chờ, đảm bảo vận hành liên tục với độ tin cậy cao.

Danh mục sản phẩm

Giải pháp 2
Thiết lập các hệ thống tòa nhà mở

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R/iQ-F cũng hỗ trợ các mạng mở của BACnet® và MODBUS®. Việc cho phép quản lý tích hợp các thiết bị và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí khác nhau, Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R/iQ-F cung cấp hoạt động hệ thống tối ưu.

BACnet®

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R

Mô-đun BACnet

  • RJ71BAC96
Trang sản phẩm

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-F

Mô-đun chức năng thông minh
Mô-đun Ethernet

  • FX5-ENET

Hỗ trợ BACnet/IP® giao thức

Trang sản phẩm

Dòng sản phẩm FREQROL-F800

  • FR-F800
    Loại hình giao tiếp RS-485

Hỗ trợ BACnet®MS/TP

  • FR-F800-E
    Loại hình giao tiếp Ethernet

Hỗ trợ BACnet/IP®

Trang sản phẩm

Dòng sản phẩm FREQROL-E800

  • FR-E800
    (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn)

Hỗ trợ BACnet®MS/TP

  • FR-E800-E
    (Sản phẩm thông số kỹ thuật Ethernet)

Hỗ trợ BACnet/IP®

Trang sản phẩm New window

OPC UA

  • Trong các trung tâm dữ liệu yêu cầu bảo mật cao, các tính năng bảo mật OPC UA như chứng chỉ, mã hóa và chữ ký có thể được cấu hình tùy ý theo yêu cầu của hệ thống để cho phép truyền thông dữ liệu an toàn và đáng tin cậy.

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R

Mô-đun máy chủ OPC UA

  • RD81OPC96
Trang sản phẩm New window

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-F

Mô-đun chức năng thông minh
Mô-đun OPC UA

  • FX5-OPC

Hỗ trợ máy chủ

Trang sản phẩm

MODBUS®

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R

Mô-đun giao tiếp nối tiếp

  • RJ71C24
  • RJ71C24-R2
  • RJ71C24-R4
Trang sản phẩm New window

Dòng sản phẩm MELSEC iQ-F

Mô-đun CPU

  • FX5U RS-485 nội bộ
  • FX5UC RS-485 nội bộ
Trang sản phẩm

Dòng sản phẩm FREQROL-F800

  • FR-F800
    Loại hình giao tiếp RS-485

Hỗ trợ MODBUS®RTU

  • FR-F800-E
    Loại hình giao tiếp Ethernet

Hỗ trợ MODBUS®/TCP

Trang sản phẩm

Dòng sản phẩm FREQROL-E800

  • FR-E800
    (Sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật)

Hỗ trợ MODBUS®RTU

  • FR-E800-E
    Sản phẩm theo thông số kỹ thuật Ethernet

Hỗ trợ MODBUS®/TCP

Trang sản phẩm New window

Đề xuất cho hệ thống điều hòa không khí

Bạn có yêu cầu nào như…?

  1. 1.Muốn loại bỏ tiêu thụ điện năng lãng phí
  2. 2.Muốn duy trì thiết bị một cách hợp lý trước khi xảy ra sự cố.

Giải pháp: Giới thiệu bộ biến tần FREQROL Series (thiết bị hỗ trợ tiết kiệm năng lượng)


Giải pháp 1
Giảm tiêu thụ điện năng bằng cách vận hành bơm và quạt thông qua biến tần

Các đặc tính đầu ra tối ưu (đặc tính V/F) có thể được chọn để phù hợp với ứng dụng và đặc tính tải, và bộ biến tần tự động tối ưu hóa điều khiển động cơ mà không cần thiết lập tham số chi tiết. Ngoài ra, nó còn có chức năng tự động điều chỉnh tích hợp, đo lường hằng số mạch của động cơ, cho phép điều khiển động cơ ổn định ngay cả khi chiều dài dây nối dài hoặc có sự khác biệt giữa các động cơ riêng lẻ. Hơn nữa, việc sử dụng chế độ điều khiển kích thích tối ưu cho phép đạt hiệu suất động cơ tối đa, giảm thiểu tổn thất động cơ không cần thiết, tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và đạt được hiệu quả chi phí tốt.

Giải pháp 2
FREQROL phát hiện sự cố máy móc và phản ứng nhanh chóng ngay cả khi có vấn đề xảy ra

Người dùng có thể lưu trữ mối quan hệ giữa tốc độ và mô-men xoắn mà không gặp sự cố, so sánh điều kiện tải hiện tại với các đặc tính lỗi đã lưu, và xuất ra thông báo lỗi/cảnh báo khi vượt quá phạm vi bình thường. Hệ thống có khả năng phát hiện các bất thường như tắc nghẽn bộ lọc và đứt dây curoa, giúp việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian kiểm tra chẩn đoán tình trạng thiết bị đã được mở rộng so với dòng FR-E700. Chức năng chẩn đoán nâng cao này đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của hệ thống. Tuổi thọ thiết kế của quạt làm mát và tụ điện đã được kéo dài lên đến 10 năm*1.

*1.Nhiệt độ không khí xung quanh: trung bình hàng năm 40°C (không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, bụi và bẩn) Dòng điện đầu ra: 80% của định mức ND của biến tần. Do tuổi thọ thiết kế là giá trị được tính toán, nên đây không phải là giá trị đảm bảo.

Chức năng theo dõi cho phép trạng thái hoạt động (tần số đầu ra, v.v.) ngay trước khi thực hiện chức năng bảo vệ được lưu trữ trong RAM tích hợp của biến tần. Bằng cách sao chép dữ liệu đã lưu (dữ liệu theo dõi) vào bộ nhớ USB hoặc tải trực tiếp vào máy tính, việc phân tích sự cố trở nên dễ dàng với phần mềm cấu hình biến tần (FR Configurator 2).

Dòng sản phẩm