全碳化硅(SiC)模块
额定电压=1200V~1700V
额定电流=75A~1200A
混合SiC功率模块
额定电压=1200V
额定电流=100A~600A
HV-SiC功率模块
额定电压=1700V~3300V
额定电流=185A~1200A
IGBT功率模块LV100型
额定电压=1200V~2000V额定电流=800A~1200A
IGBT功率模块NX型
额定电压=650V~1700V额定电流=35A~1000A
IGBT功率模块(高速规格)
额定电压=600V~1200V额定电流=200A~600A
IGBT功率模块std型
额定电压=650V~2000V额定电流=75A~600A
用于IGBT模块三电平逆变器
额定电压=1200V~1700V
额定电流=185A~1200A
HVIGBT功率模块
std型
额定电压=1700V~6500V
额定电流=600A~2400A
HVIGBT功率模块X系列dual型
额定电压=1700V~4500V
额定电流=450A~1200A
汽车IGBT功率模块J1系列
额定电压=650V额定电流=600A~700A
汽车SiC/Si模块 J3系列
额定电压=750V~1300V
额定电流=350A~800A
功率MOSFET模块
额定电压=75V~150V额定电流=100A~300A
二极管模块
额定电压=1200V~6500V额定电流=200A~1800A