J3 系列

Automotive SiC / Si Power Module

凭借其紧凑的尺寸和丰富的产品阵容,它支持多种xEV,扩大续航里程,并有助于改善功耗。 现在,xEV 逆变器的小型化成为可能,J3-T-PM*1 ,J3-HEXA-S 和 J3-HEXA-L 系列支持各种容量的逆变器设计。

*1:Transfer molded Power Module:传递模塑型功率半导体模块

特点

  • 与现有产品相比,模块尺寸缩小约 60%*2 ,这将有助于实现更小的 xEV 逆变器
  • 有两种类型的半导体器件:SiC-MOSFET 和 RC-IGBT (Si)。
  • SiC-MOSFET采用沟槽型,损耗低
  • RC-IGBT(Si)采用将IGBT和FWD(续流二极管)安装在一个芯片上的新结构。
  • 基于J3-T-PM组合的丰富产品阵容*3支持各种xEV逆变器设计
  • *2 : 与二合一型传递模塑功率半导体模块"CT300DJH120"的比较
  • *3 : J3-T-PM 和 J3-配备三个J3-T-PM,HEXA-S 和 J3-HEXA-L,带 6 个 J3-T-PM

主要用途

  • EV和HEV
  • 高可靠性应用

产品线列表

内部拓扑 半导体器件 VDSS / VCES (V) ID / IC (A) 型号 状态
J3-T-PM 2in1 SiC MOSFET 1300 350 开发中
Si RC-IGBT 750 400 开发中
J3-HEXA-S 6in1
with Pin-Fin Base
SiC MOSFET 1300 350 开发中
Si RC-IGBT 750 400 开发中
J3-HEXA-L 6in1
with Pin-Fin Base
SiC MOSFET 1300 700 开发中
Si RC-IGBT 750 800 开发中

请联系我们获取样品、数据表和应用说明。

 产品信息咨询

文档

对应产品

汽车IGBT功率模块J1系列

搭载6个功率器件,水冷片一体型封装。通过采用CSTBTTM 结构的第7代IGBT,降低汽车逆变器功耗并提高可靠性。

SiC-MOSFET / RC-IGBT 裸芯片

平面型和沟槽型 SiC MOSFET 技术,第三代RC-IGBT技术有助于实现低功耗和高可靠性。

关联页面的链接

FAQ

三菱电机功率器件的FAQ。