Dòng GOT2000 Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI)-GOT

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tự động hóa công nghiệp của bạn

- Tính năng hiển thị đổi mới trong một thiết kế đơn giản
- Danh mục sản phẩm được cải tiến với mẫu bền bỉ cho nhiều ứng dụng hơn
- Tính năng thân thiện với người dùng tiên tiến của phần mềm thiết kế màn hình HMI/GOT GT Works3
Xử lý tốc độ cao
Dễ dàng vận hành các màn hình ngay cả trong quá trình xử lý tải cao, chẳng hạn như ghi nhật ký, kịch bản, cảnh báo hoặc chuyển dữ liệu thiết bị. (GT16 -> GT27: hiệu suất màn hình cao gấp 2 lần hoặc hơn)
Tăng cường dung lượng bộ nhớ
Công nghệ nén dữ liệu sản phẩm cho phép sử dụng tối đa 256 MB*2*3 dung lượng thực tế mà không cần thẻ SD*1. (GT27)
- *1Thẻ SD có thể cần thiết tùy thuộc vào dự án.
- *2Nếu phiên bản chức năng là B hoặc trước đó, bộ nhớ cho hoạt động (RAM) là 128 MB.
- *380MB trên GT2705.
Danh mục sản phẩm mở rộng
GOT2000 mới phù hợp cho các ứng dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp nào. Mẫu GT27, GT25 màu trắng cung cấp thêm tùy chọn màu sắc, và khung phẳng không có cổng USB có thể được làm sạch rất dễ dàng. GOT có thể được lắp đặt theo chiều dọc để tăng thêm tính linh hoạt khi lắp đặt trong không gian hạn chế.
- *Các mẫu GT21 nên được xoay 90 độ sang bên phải.
Trải nghiệm người dùng trực quan
Cử chỉ trên màn hình Chỉ dành cho GOT2000 *Chỉ dành cho GT27
Phóng to để dễ dàng vận hành các công tắc nhỏ và khó tiếp cận. Sau khi phóng to, cuộn màn hình để hiển thị khu vực bạn muốn vận hành.
Cử chỉ đối tượng Chỉ dành cho GOT2000 *Chỉ dành cho GT27
Chỉ định một đối tượng để được phóng to, cuộn hoặc lướt.
<Đối tượng mục tiêu>
- Hiển thị danh sách dữ liệu lịch sử
- Hiển thị báo động (người dùng)
- Hiển thị báo động (hệ thống)
- Hiển thị báo động đơn giản
- Biểu đồ xu hướng lịch sử
- Hiển thị tài liệu
- Đối tượng hiển thị Video/RGB*
- *Không được hỗ trợ bởi GT2705.
Thao tác nhấn 2 điểm ngăn chặn các thao tác không chính xác Chỉ dành cho GOT2000 *Chỉ dành cho GT27
Ngăn chặn các thao tác không mong muốn bằng cách chỉ định hai điểm nhấn cho các thao tác quan trọng.
- *2 Lưu ý áp dụng cho việc sắp xếp công tắc nhấn 2 điểm.