Network-related products |
Programmable Controllers MELSEC Konsep CC-Link IE
Visualisasi Luas dengan Konektivitas Data Canggih
Analisis Big Data membutuhkan pengumpulan data yang deterministik, yang dapat diwujudkan dengan menggabungkan dua fitur utama: SLMP *1 yang memungkinkan konektivitas tanpa hambatan antar perangkat di lapisan IT dan area produksi; serta jaringan komunikasi berkecepatan tinggi dengan kapasitas besar 1 Gbps yang memungkinkan pengelolaan data besar seperti data produksi, kualitas, dan kontrol antar berbagai proses produksi.
Visualisasi Luas dengan Konektivitas Data Canggih
CC-Link IE mengintegrasikan kontrol terdistribusi umum, kontrol gerak sinkron, serta kontrol keamanan yang memungkinkan komunikasi keamanan antar berbagai perangkat keamanan dalam satu jaringan. Topologi jaringan ini sangat fleksibel dengan menggunakan kabel twisted-pair, sehingga memudahkan konfigurasi sistem sekaligus menekan biaya instalasi.
Diagnostik Menyeluruh untuk Meningkatkan Keandalan
Gangguan pada sistem kontrol dapat diminimalkan berkat fungsi diagnostik menyeluruh, integritas komunikasi tinggi berkat sifat tahan gangguan kabel optik, serta kemampuan pengalihan jalur komunikasi (re-routing) yang dimungkinkan oleh topologi cincin. Selain itu, kesalahan jaringan dapat segera diatasi dengan memvisualisasikan kondisi sistem jaringan menggunakan perangkat lunak engineering *2 , serta secara remote melalui GOT (HMI) langsung pada mesin atau lini produksi.
- *1. SLMP (Seamless Message Protocol) adalah protokol client/server yang memungkinkan komunikasi antara perangkat Ethernet-ready dan kompatibel CC-Link IE.
- *2. Seri MELSEC iQ-R didukung oleh GX Works3; seri MELSEC-Q dan MELSEC-L didukung oleh GX Works2.